Dil Değiştir :
İlk bakışta, doğrusal tahrik sistemini açıklamak basit bir iş gibi görünebilir. Ancak durum tam olarak böyle değil. Her ne kadar tüm doğrusal tahrik sistemlerinin enerjiyi doğrusal harekete dönüştüren cihazlar olduğu doğru olsa da, bu hareketi farklı şekillerde üreten çeşitli doğrusal tahrik sistemleri bulunmaktadır. Bu blog yazısında, dört ana doğrusal tahrik türünü ve bunların alt kategorilerini, nasıl çalıştıklarını ve aralarındaki farkların neler olduğunu ele alıyoruz.

Elektromekanik doğrusal tahrik sistemleri, bir elektrik motoru tarafından çalıştırılır ve dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürür. Dişli kayış, kılavuz vida ve kremayer-pinyon tahrikleri dahil olmak üzere çeşitli elektromekanik tahrik türleri bulunmaktadır.
Bu tahrik sistemleri, genellikle doğruluk ve kontrollü hareketin hayati önem taşıdığı uygulamalarda kullanılır; örneğin robotik, tıbbi cihazlar ve endüstriyel otomasyon alanlarında. Elektrik motorunu doğrusal bir sistemi kontrol etmek için kullanan elektrikli tahrik sistemleri, minimum bakım gereksinimi ile sorunsuz ve ayarlanabilir konumlandırma sağlayabilir.
Elektromekanik lineer tahrik sistemlerinin başlıca avantajları arasında hassasiyetleri, dijital kontrol sistemleriyle entegrasyon kolaylığı ve sessiz çalışması sayılabilir. Ayrıca, hidrolik sıvıları veya basınçlı hava gerektirmedikleri için temiz bir performans sunarlar; bu da sızıntı ve kirlenme riskini azaltır.
Elektromekanik tahrik sistemleri, hidrolik seçeneklere kıyasla sınırlı bir kuvvet kapasitesine sahiptir; bu da onları ağır hizmet uygulamaları için daha az uygun hale getirir. Ayrıca, daha yüksek bir başlangıç yatırımı gerektirebilirler ve yüksek sıcaklıklara karşı hassastırlar; bu da aşırı koşullar altında kullanım ömürlerini ve performanslarını etkileyebilir.
Adından da anlaşılacağı üzere, dişli kayış tahrikli aktüatörler, doğrusal hareketi kontrol etmek için gergin bir dişli kayış kullanır. Bu cihazlar manuel olarak çalıştırılabilir veya otomatik çalıştırma amacıyla bir adım motoruna ya da DC motora bağlanabilir.
Bu sürücüler, yüksek hızlı ve düşük yük uygulamaları için idealdir. Dişli kayışlı tahrik sistemleri, ister manuel ister otomatik olsun, uygun şekilde gerginleştirilmelidir. Neyse ki, aşağıda bağlantısı verilen videoda bunun nasıl hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği gösteriliyor.
Doğrusal robotlar — örneğin igus drylin doğrusal robotları — genellikle yüksek hızlara ihtiyaç duydukları ve genellikle aşırı yük taşımaları gerekmediği için, vida tahrik sistemleri yerine dişli kayış tahrik sistemlerini kullanır. Bununla birlikte, en uygun tahrik türü, söz konusu uygulamaya göre değişir. Bazı durumlarda, her iki tahrik türünün bir arada kullanılması en iyi çözüm olabilir.

Kayış tahrikli doğrusal eksenler gibi, kılavuz vidalı doğrusal eksenler de hassas doğrusal hareketler oluşturmak için kullanılır; ancak bu eksenlerde tahrik elemanı olarak dişli kayış yerine kılavuz vida kullanılır. Kayış tahrikli doğrusal eksenlerde olduğu gibi, kılavuz vidalı doğrusal eksenler de ilgili uygulamanın gereksinimlerine bağlı olarak manuel olarak veya motorla çalıştırılabilir. Kısa hareket mesafelerinde yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için en uygun olanlardır.
Doğrusal eksenlerin kılavuz vidaları, her biri farklı avantajlar sunan yuvarlak şaft kılavuzları veya profilli ray kılavuzları vasıtasıyla yönlendirilebilir. Profil ray kılavuzları, yuvarlak millere kıyasla daha rijit ve burulmaya karşı daha dayanıklıdır; ancak yuvarlak miller genellikle daha geniş bir malzeme yelpazesinde bulunabilir. Yuvarlak şaftlı kılavuz sistemlerinde, kir ve birikintiler profil raylı kılavuzlara kıyasla kılavuzdan daha kolay bir şekilde temizlenebilir; bu da bu sistemlerin kirin yoğun olduğu uygulamalar için daha uygun olmasını sağlar.
Bilyalı vidalı doğrusal tahrik sistemleri, kaymalı yataklı kılavuz vidalı doğrusal tahrik sistemlerine çok benzemektedir. Kılavuz vida ile somun arasında dolaşan bilyeler, sürtünmeyi azaltır, verimliliği artırır ve yüksek yük kapasitesi sağlar. Ancak bu durum, gürültü seviyesinin artması, geri dönüş riski ve daha sık yağlama ihtiyacı gibi dezavantajları da beraberinde getirir.
Bilyalı vidalı lineer tahriklerin yüksek hassasiyeti ve sağlam tasarımı, bunları robotik, tıbbi cihazlar ve CNC makineleri gibi uygulamalar için ideal hale getirir. Ancak, nispeten yüksek fiyatları nedeniyle, basit veya daha az zorlu uygulamalar için genellikle pek ideal bir seçenek olmuyorlar.

Kremayer ve pinyon tahrik sistemleri, bir kremayer ve bir pinyondan oluşur. Dişli döndüğünde ve dişli çubuğuyla kenetlendiğinde, dişli çubuğunu ileri veya geri hareket ettirerek kontrollü doğrusal hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
Kremayer ve pinyon tahrik sistemleri yüksek dayanıklılık ve yüksek yük kapasitesi sunar; ağır yüklerin söz konusu olduğu uygulamalar da dahil olmak üzere çeşitli ortam koşullarında kullanıma uygundur. Kremayer ve pinyon tahrik sistemleri genellikle elektrikli servo motorlarla birleştirilir ve özellikle uzun hareket mesafelerinin yanı sıra yüksek kuvvet ve hız gerektiren uygulamalar için uygundur.
Hidrolik tahrik sistemleri, daha önce ele alınan mekanik sistemlerden temelde farklı bir yapıya sahiptir. Bunlar, bir silindirin içindeki pistondan ve pistonu hareket ettirerek hareket oluşturan hidrolik sıvısını sağlayan, silindire bağlı bir pompadan oluşur.
Hidrolik sıvıların sıkıştırılabilirliğinin çok düşük olması nedeniyle, kapalı bir hidrolik devrede yüksek kuvvetler hassas bir şekilde iletilebilir ve yükler tutulabilir. Bununla birlikte, hidrolik tahrik sistemlerinde, hem basınç kaybına hem de temizlik sorunlarına yol açan sızıntılar meydana gelebilir; bu da bu sistemlerin, pnömatik ve mekanik tahrik sistemlerine kıyasla daha fazla bakım gerektirmesine neden olur.
Hidrolik tahrikler, inşaat veya tarım gibi ağır sanayi sektörlerinde olduğu gibi yüksek kuvvet gerektiren uygulamalar için idealdir; zira aynı boyuttaki bir pnömatik tahrikten kat kat daha fazla kuvvet üretebilirler ve 420 bar’a varan basınçlara ulaşabilirler.

Pnömatik tahrik sistemleri, hidrolik tahrik sistemlerine çok benzer şekilde çalışır; aradaki temel fark, hidrolik sıvısı yerine basınçlı hava kullanmalarıdır. Tasarımları hidrolik tahrik sistemlerine kıyasla çok daha basittir ve genellikle bir kompresör tarafından sağlanan basınçlı hava kaynağına ihtiyaç duyarlar.
Basit tasarımları sayesinde pnömatik tahrikler, uygun maliyetli ve hafif bir seçenektir. Ayrıca, basınçlı hava hidrolik sıvı veya elektriğe kıyasla nispeten daha güvenli olduğu için aşırı sıcaklıklarda da çalışabilirler.
Pnömatik tahrik sistemleri, çeşitli otomotiv uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır ve hafif olmaları, yüksek dinamikleri ve basit kontrol sistemleri sayesinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Pnömatik tahrik sistemleri, paketleme ve malzeme taşıma gibi diğer alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Piezoelektrik tahrikler (piezo tahrikler), elektromekanik tahriklere benzer şekilde hareket sağlamak için elektrik akımlarını kullanır. Buna karşılık, bu sürücüler, elektrik alanına maruz kaldıklarında genleşen ve böylece hareket üreten piezoelektrik malzemeler – özel seramikler veya kristaller – kullanır.
Bu benzersiz tasarım, piezoelektrik tahriklerin mikrometre düzeyinde hassasiyet gerektiren yüksek hassasiyetli uygulamalar için ideal bir çözüm olmasını sağlar. Yarı iletken endüstrisinde, laboratuvar uygulamalarında ve tıbbi teknolojide sıklıkla kullanılırlar.
Piezoelektrik tahrik sistemleri ayrıca üç alt kategoriye ayrılabilir:
Bu kategorilerin her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır; ancak hepsi, piezoelektrik tahrik sistemlerinin diğer tahrik türlerine göre sunduğu genel avantajları paylaşır ve benzer uygulamalarda kullanılabilir.