Sürücü teknolojisi wiki

Tahrik teknolojisiyle ilgili tüm sorular ve cevaplar

Elektrik motorları hakkında bilgiler

Elektrik motoru çevrimiçi mağazasına
Step motor online mağazasına
DC motor çevrimiçi mağazasına
BLDC motor çevrimiçi mağazasına

Elektrik motorları ile ilgili makaleler

Şanzımanlar

Hangi şanzıman hangi motora uygundur?

vidalı mil motoru

Kılavuz vidalı motorların imalatı ve montajı

Fren direnci

Fren direnci nedir?

kodlayıcı

igus enkoderlerini Beckhoff ve B&R ile bağlayın

Servo motor ve step motor karşılaştırması

Servo motorlar ve step motorlar: Doğru olanı nasıl seçilir?

Flanş

Motorumu bir igus lineer ekseniyle nasıl birleştirebilirim?

Motor kontrol sistemleri hakkında bilgi

Motor kontrol sistemi çevrimiçi mağazasına
Örnek programlara

Motor kontrol sistemleri ile ilgili makaleler

D1 motor kontrol sistemi

D1 motor kontrol sistemi neler yapabilir?

PROFINET_2010_CMYK.tif

PROFINET nedir? Bilmeniz gereken her şey

Web sunucusu

Web sunucusu üzerinden motor kontrolü – bu nasıl çalışır?

Doğrusal eksenler hakkında bilgiler

  • Dişli kayış tahriki: Doğrusal hareket için gergin bir kayış kullanır
  • Kılavuz vida tahriki: Kılavuz vida veya bilyalı vida kullanır
  • Kremayer ve pinyon tahriki: Doğrusal hareket için bir dişli mekanizması kullanır
  • Biçim ayarlamasında kullanılmak üzere
  • Aşırı ortam koşullarında (sıcak, soğuk)
  • Korozyona dayanıklılık gerektiğinde
  • Sessiz çalışma gerektiğinde
  • 1,5 metreye kadar olan kısa mesafeler için
  • Düşük ve orta hızlar için
  • Yüksek doğruluk için
Kılavuz vida ekseni çevrimiçi mağazasına
  • Yüksek hızların gerekli olduğu durumlarda
  • 3 m'ye kadar olan yolculuklar için
  • Eğer yapı çok düz olsaydı
  • Konumlandırma hassasiyeti >0,1 mm olabilirse
Dişli kayış ekseni çevrimiçi mağazasına
  • Uzun hizmet ömrü: Dayanıklı performans için sağlam tasarım
  • Yüksek yük kapasitesi: Yüksek yüklerin etkin bir şekilde taşınması
  • Çeşitli ortamlarda dayanıklılık: Çok çeşitli çevre koşullarında güvenilir çalışma
  • Ağır hizmet uygulamalarında kullanım: Zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir
  • Yüksek sıcaklık direnci: Aşırı sıcaklıklarda bile kullanılabilir
Gear Rack ekseni çevrimiçi mağazasına
Lineer modüllerde hızlı kaymalı yatak değişimi
  • Robot bilimi ve otomasyon
  • Tıbbi malzeme
  • Endüstriyel otomasyon sistemleri
  • Yüksek hassasiyet: Mükemmel doğruluk ve tekrarlanabilirlik
  • Kolay entegrasyon: Dijital kontrol sistemlerine zahmetsiz bağlantı
  • Sessiz çalışma: Düşük gürültü seviyeleri
  • Temiz çalışma: Sıvı veya basınçlı hava gerektirmez
  • Kuvvet gereksinimleri: Ne kadar ağırlık veya direnç hareket ettirilmelidir?
  • Hız gereksinimleri: Hareketin ne kadar hızlı olması gerekiyor?
  • Hassasiyet gereklilikleri: Ne kadar hassas olması gerekiyor?
  • Vuruş: Topun ne kadar uzağa gitmesi gerekiyor?
  • Çevresel koşullar: Sıcaklık, nem, kirlenme
  • Bütçe ayrıntıları: Satın alma maliyetleri ve işletme maliyetleri

Doğrusal eksenler üzerine makaleler

Flanş

Motorumu bir igus lineer ekseniyle nasıl birleştirebilirim?

Paslanmaz çelik lineer eksen

Paslanmaz çelik lineer modüllerin avantajları ve kullanım alanları

Motor bağlantısı

igus ekseninde motor hizalaması – montaj işlemi şu şekilde gerçekleştirilir

Lineer eksenler

Doğrusal aktüatörlerin farklı türleri nelerdir?