Dil Değiştir :
Hassas igus lineer eksenleri, özel tahrik çözümleri için çok sayıda seçenek sunar. Motor aracılığıyla gerçekleştirilen elektriksel entegrasyon özellikle ilgi çekicidir. Tribolojik açıdan optimize edilmiş yüksek performanslı plastiklerimizle birlikte kullanılan bir dişli kayış veya bir kılavuz vida, tahrik kuvvetlerini mekanik olarak iletir. Bunlar kas gücü ve bir el çarkı aracılığıyla ya da bir motorla elektriksel olarak çalıştırılır. İkincisi burada daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. igus, çok geniş bir motor yelpazesi sunsa da, her zaman hemen bir çözümü bulunmayan çok özel gereksinimler de vardır. Prototip yapımını ve küçük seri üretimi desteklemek amacıyla, motorlarınıza uygun hazır motor flanşları sunuyoruz.

1. Temel tutucu/flanş // 2. Motor plakası
Motor flanşlarımız her zaman iki parçadan oluşur: stabilite ve doğru hizalamayı sağlayan taban tutucusu ile doğru vidalama ölçülerini garanti eden motor plakası.
Burada, temel tutucu, kılavuz vida ile motor milinin mekanik bağlantısı için kullanılan bağlantı parçasının içine gizlendiği flanşlı bir çan şeklindeki parçadan oluşur. Müşteriye özel bir motor flanşı söz konusu olduğunda, temel tutucu (flanş çanağı) burada aynı kalır. Yalnızca motor plakası ayarlanır.

1. Motor plakası // 2. Temel tutucu
Prensip olarak, dişli kayış milinin motor flanşı aynı tasarıma sahiptir. Burada, temel tutucu eksene tam olarak oturur ve motoru eksen yönüne göre 90° açıyla bükür. Bu şekilde, motor milinin ve eksen tahrik milinin birbirine zıt konumda olmasını sağlıyoruz. Temel tutucu, farklı uzunluklarda mevcuttur; böylece daha uzun motorlar bile flanşla monte edilebilir. Motor plakası burada da uygun vidalama boyutlarını sağlar ve müşteriye özel motorlara uyarlanmıştır.
İdeal olarak, istenen motorun tam adı veya parça numarası da dahil olmak üzere motorun orijinal teknik özellik belgesi sunulmalıdır. Veri sayfası en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
Genel olarak, bir parça için 50 ila 150 sterlin arasında bir fiyat elde etmeyi başarıyoruz. Bazı durumlarda bu fiyatlar değişiklik gösterebilir. 100’den fazla olan daha büyük miktarlarda fiyat, standart eksen fiyatından belirgin bir şekilde farklı olmayacak ya da hiç farklılık göstermeyecektir.