E4Q'nun iç bölmesi için yeni aksesuarlar

E4Q modüler kitini genişletme

Kablo taşıyıcı için E4Q.82 ayırıcı parça.

Artırılmış tutma kuvveti ile - E4Q.82 için kilitleme separatörü 82.8

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi:

Parça No. Kilitleme separatörü, demonteParça No. Kilitleme separatörü, monte edilmiş
82.882.8.1
Doğrusal bir kılavuzda renkli kablolu kablo taşıyıcı.

Sadece zincire paralel çalıştırın - E4Q.44/ E4Q.58 ve yeni SHM.60 hortum tutucu için TUB pabuçları

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi:

Parça No. TUB dış bağlantısı sağda*Parça No. Dış bağlantı sol*Parça No. Her iki uçta dış bağlantı* PMACLIP nominal genişlik ø [mm] Hortum tutucu SHM.60 nominal genişlik ø [mm]
E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 07, 10, 12, 17, 2360
E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 17, 23, 29, 36, 48 60
Parça No.PMACLIPNW [mm]A [mm]B [mm]C [mm]H [mm]E [mm]M [mm]
I-BFH-17-0 1730.0 20342068M6
I-BFH-23-0 2338.520422485M6
I-BFH-29-0 2945.520482799M6
I-BFH-36-0 3655.5205631119M6
I-BFH-48-0 4867.5206837143M6
Parça No. Hortum kelepçesiNW [mm]A [mm]B [mm]C [mm]
SHM.60 60603025.9
Kablo yönlendirme sistemi için yarıklı plastik Rasttrennsteg ayırıcı.

Hassas konumlandırma - E4Q.64 serisi için çentik ayırıcı 64Q.5

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi:

Parça No. çentik ayırıcılarParça No. Ayırıcılar, asimetrikParça No. yağsız ayırıcıParça No. Raflar
64Q.5 64Q.9 64Q.12 3200.X
E4Q.64L, enerji zincirleri için evrensel iç bölme ile.

Kabloların daha uzun ömürlü olmasını sağlayın - Evrensel iç ayırma sistemi E4Q.64

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi:

Seri için Parça No. Asimetrik ayırıcılarEvrensel orta plakalarEvrensel yan plakalarEvrensel ayırıcılarGeçmeli raflar (X = mm)
E4Q.64 / H4Q.6464Q.9 64Q.21 64Q.22 64Q.23 S428.XXX
Bir kılavuz içinde üç renkli enerji kablosu bulunan kablo taşıyıcı.

Klipsli ve sabit - gerilim azaltma sistemi C825.075.ZS ve C1132.080.ZS

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Ürün yelpazesi:

Parça No. kilitlemeA [mm]B [mm]Diş sayısı [n]Parça No. e-chain için® serisi
C825.075.ZS4 706511E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44
C1132.080.ZS807313E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82

E4Q hareketli kablo kanalları

Birden fazla siyah segmentli E4Q kablo taşıyıcı ve German Design Award Winner 2021 logosu.

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Çok damarlı kablolar ve açık bir bakla içeren igus e-chain.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

e-Chains ve çevrimiçi yapılandırıcı ile bağlantıya hazır enerji taşıma sistemi.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Geri dönüşüm simgesi olarak gösterilen igus enerji zinciri ve “the chainge” yazısı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar