E4Q hareketli kablo kanalları

Her halkası çapraz çubuklu enerji zinciri, her iki taraftan açılabilir

E4Q.34

E4Q.34 Serisi

E4Q.34 ürününü şimdi satın alın
E4Q.44

E4Q.44 Serisi

E4Q.44 ürününü şimdi satın alın
E4Q.58

E4Q.58 Serisi

E4Q.58 ürününü şimdi satın alın
E4Q.82

E4Q.82 Serisi

E4Q.82 ürününü şimdi satın alın

Her iki halkada bir çapraz çubuklu enerji zinciri, her iki taraftan açılabilir

Enerji zinciri H4Q.34

Seri H4Q.34

H4Q.34 şimdi satın alın
Enerji zinciri H4Q.44

Seri H4Q.44

Şimdi H4Q.44 satın alın
Enerji zinciri H4Q.58

Seri H4Q.58

Şimdi H4Q.58 satın alın
enerji zinciri H4Q.82

Seri H4Q.82

Şimdi H4Q.82 satın alın

Tasarım çalışması: Akıllı, modüler uzatıcı çapraz çubuk tasarımı E4Q

  • Büyük hortumlar
  • Modüler uzatıcı çapraz çubuk, maksimum esneklik ve hortum boyutlarına adaptasyon anlamına gelir
  • Kurulum süresinden tasarruf edin: Basit, hızlı ve aletsiz montaj
  • Onarım gerektiğinde, uzatıcı çapraz çubuk üzerindeki çapraz çubuk ayrı olarak açılarak hortum hızlı bir şekilde değiştirilebilir
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Ücretsiz numune sipariş edin

Ücretsiz numune E4Q

Yeni evrensel iç mekan ayrımı

  1. XXX = mm cinsinden genişlik
    *Mevcut**: *stoktan / **talep üzerine**
Seri içinParça No. Üniversal orta plakalarParça No. Üniversal yan plakalarParça No. Evrensel iç ayırma için ayırıcılarParça No. Raflar, kilitlenebilir 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Pratikte hayata geçirildi

Takım tezgahlarında E4Q e-zincir®

SAMAG makinesinde kuruluma hazır bir enerji tedarik sistemi olarak E4Q e-zincirleri

DMG MORI'den DMF 200|8 beş eksenli freze makinesinde E4Q

DMG MORI'den DMF 200|8 freze makinesinin güvenli ve düşük titreşimli çalışması için E4Q

E4Q serisinin belirleyici tasarım özellikleri

Sistem E4Q/R4Q

İgus test laboratuvarında yüksek performans testi: Sürekli yük testi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar