e-skin düz ESD düz kablo sistemleri

Temiz odadaki ESD'ye duyarlı parçalar için

[NEW] Pil üretiminde dünya çapında bir lider ve öncü: e-skin flat ESD, ISO Sınıf 1'e göre sertifikalandırılmıştır

Teknik veriler:

Parça No. Seri / Tipİç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]Bölme sayısıMaks. kablo ø [mm]
SKF12C.1.1.10ESDKapalı 12132 - 610
SKF12O.1.1.10ESDaçılabilir 12132 - 610
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

ISO Sınıf 1 kuru temiz oda sertifikasına sahip ilk enerji zincirleri

Yeni Fraunhofer IPA test tesisi sayesinde sertifikalandırma mümkün hale geldi

“Temiz odalar için enerji temini” başlıklı teknik doküman

Temiz odalar için enerji tedariği

  • Genel tesis etkinliğini artırabilir.
  • Üretim hatlarından daha yüksek verim elde edin
  • Temiz oda enerji besleme sistemlerini daha sürdürülebilir şekilde kullanın.
  • Esnekliği artırabilir.
  • Ve daha fazlası ...
Teknik doküman - Kuru temiz odalar için enerji tedarik sistemleri

Kuru temiz odalar için enerji temini

  • Batarya üretimindeki gereksinimleri anlama
  • Çiğ noktalarını ve ISO sınıflarını doğru bir şekilde sınıflandırın
  • IPA sertifikalı enerji tedarik sistemleri kullanın

Daha fazla ESD enerji zinciri

ESD hareketli kablo kanalları

Dağıtıcı olmayan e-skin flat

e-skin® flat

düz kablo sistemi e-skin düz konfigüratörü

e-skin® flat yapılandırıcı

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

enerji zincirleri için chainge programı

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar