Temiz şerit kablo e-skin® flat

Temiz oda uygulamaları için: IPA testli, ISO Sınıf 1 sertifikalı, partikülsüzlük garantili

E-Skin, üç katmanlı temiz oda enerji zinciri IPA testini geçerek sınıf 1 aldı.

Avantajlar: Ekipman verimliliğini artırın ve daha yüksek verim elde edin

Korumalı kablo yönlendirmesi için Banderole e-skin flat.

Ücretsiz bir yassı şerit kablo e-skin flat sipariş edin

İlham alın - Sahadan örnekler

Endüstriyel hareket ünitesi için kızak ve kablo taşıyıcılı lineer eksen.
igus e-chain RBR, temiz oda uygulamasında kabloları temiz ve sessiz şekilde yönlendirir.

e-skin flat yassı şerit kablonun kaç çeşidi ve boyutu mevcuttur?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

Diğer teknik avantajlar

  • Gerektiği gibi genişletilebilir, kullanıcının gereksinimleri ile büyür
  • Çok katmanlı tasarım mümkün
  • İstiflenebilir, değişken genişlikte montaj braketi mevcuttur
  • Dolgunun hızlı ve esnek bir şekilde değiştirilmesi
  • Esnek standart modüler sistem
  • Özel üretim yok
  • Piyasadaki standart düz kablolardan 9dB(A) daha sessiz
  • Piyasadaki standart temiz oda düz kablolarına göre %20 daha uygun maliyetli
  • Destek zinciri seçeneği ile desteksiz tasarım
Temiz oda için enerji zincirleri ve üretim hatlarında daha yüksek verim üzerine beyaz kitap.

Temiz oda için enerji tedarik sistemleri

  • genel ekipman etkinliğini artırır
  • daha yüksek üretim hattı verimi sağlar
  • temiz oda enerji kaynağını daha sürdürülebilir şekilde kullanır
  • ve çok daha fazlası ...

SSS - sıkça sorulan sorular

Şunlar da ilginizi çekebilir

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar