Dil Değiştir :
Enerji zincirinizin kullanım ömrünün sonunda igus® Chainge geri dönüşüm programı ile geri dönüştürülmesini sağlayın. Hangi üretici olursa olsun.
Bu, yarı iletken endüstrisindeki belirli projeler tarafından tetiklendi. Özellikle sessiz çalışma ve en yüksek partikül önleme gereklilikleri ile 30 metre ve üzeri seyahatler için temiz oda uyumlu bir enerji kaynağı gerekliydi. Bu, geleneksel kayar çözümlerle başarılamazdı. Biz de kendimize bir enerji zincirini uzun yolculuklarda kaymadan nasıl yönlendirebileceğimizi sorduk. Bu, e-spin ve C6 temiz oda zincirimizin kombinasyonu için başlangıç noktasıydı.
Michael Otrebowski: "En büyük görevlerden biri, çok uzun yolculuklarda son derece yumuşak ve güçlü hareket sağlamaktı. Bunu yapmak için, destek tekerleğini hassas bir şekilde yönlendirecek hassas dişlilere ihtiyacımız vardı. Daha önce igus'ta şanzıman teknolojisi alanında yaptığım çalışmalar burada bana çok yardımcı oldu. Bu uzmanlık, diş konturunu temiz bir şekilde kenetlenecek ve eşit bir şekilde açılacak şekilde tasarlamak için çok önemliydi. Ayrıca tribo-optimize plastiklerden oluşan kapsamlı igus ürün yelpazesinden de yararlanabildim, bu da artık en yüksek temizlik sınıfına bile ulaşabileceğimiz anlamına geliyor."
Michael Otrebowski: "Süzülmek yerine yuvarlanıyoruz - tanımlanmış rehberlikle. Bu, hareketin tüm mesafe boyunca pürüzsüz ve sessiz olmasını sağlar. Destek tekerlekleri üst çalışmanın sarkmasını önler ve diş konturu hareketi dengeler. Bu, çok uzun seyahatlerde bile kontrollü ve sorunsuz çalışma sağlar. E-spin ile C6 temiz oda zincirimizin kombinasyonu aşınmaya karşı o kadar dayanıklıdır ki IPA Enstitüsü tarafından onaylanan ve sertifikalandırılan ISO Sınıf 1'e ulaşırız."
Açıklandığı gibi, bu çözüm başlangıçta özellikle temiz odalar için geliştirilmiştir. Bu prensip diğer birçok sektör için de uygundur. Robotların yedinci eksenlerinde, doğrusal robot eksenlerinde ve değişken uzunluklu eksenlere sahip diğer sistemlerde büyük potansiyel görüyoruz. E-spin çözümümüz için bir başka pazar da geniş formatlı yazıcılar gibi uzun seyahatlerin ve sorunsuz çalışmanın gerekli olduğu uygulamalardır. Geçmişte, nispeten az miktarda kabloyu daha uzun bir mesafeye taşıyabilmek için bazen burada büyük boyutlu enerji zincirleri kullanılıyordu.
e-spin planlama güvenliği ve esnekliği yaratır: bağlantı yüksekliği tüm uzunluklarda sabit kalır. Şimdiye kadar, daha küçük eksen uzunlukları için genellikle desteksiz bir enerji zinciri kullanılmıştır. Yaklaşık 10 ila 12 metrelik bir eksen uzunluğundan itibaren, kılavuz oluklu bir kayar çözüm kullanılır. Bu durum, sistemin çeşitli konfigürasyonlarına yol açmıştır. Ayrıca, hareketin desteksiz olamayacak kadar uzun olduğu ve henüz kayma için ideal olmadığı kritik bir alan vardır, çünkü enerji zinciri henüz kılavuz oluğa tam olarak yerleşmemiştir. E-spin ile sistem üreticileri gelecekte herhangi bir taviz vermek zorunda kalmayacak. Her zaman aynı konfigürasyon kullanılabilir ve enerji zinciri daha küçük olacak şekilde tasarlanabilir. Bu, versiyon sayısını azaltır, tasarımı basitleştirir ve proje işlemlerini hızlandırır - seyahatin 5, 10 veya 30 m olmasına bakılmaksızın.
Kullanıcılar için odak noktası, çalışma ve günlük kullanıma uygunluktur. E-spin özellikle sessiz çalışır, zeminde bir kılavuz oluğu gerektirmez ve kurulumu kolaydır. Sistem kaymak yerine yuvarlandığı için aşınma önemli ölçüde azalır. Sonuç, tüm hizmet ömrü boyunca tutarlı hareket dizileri ve yüksek proses güvenilirliği ile neredeyse bakım gerektirmeyen, dayanıklı bir enerji kaynağıdır.
Yaklaşık olarak uzun seyahatlerde sorunsuz, güvenli çalışma. 30m - kılavuz oluksuz
Tüm eksen uzunlukları için sabit bağlantı yüksekliği, versiyon sayısını ve tasarım maliyetlerini azaltır
Tüm hizmet ömrü boyunca tutarlı hareket dizileri ve yüksek proses güvenilirliği ile bakım gerektirmeyen, dayanıklı enerji besleme sistemi

E4Q serisi hareketli kablo kanalları, desteksiz ve uzun hareket mesafeleri için mümkün olan en iyi çözümü sunmak üzere geliştirilmiştir. 12 yılı aşkın bir süredir kendini kanıtlayan sağlam E4.1 hareketli kablo kanalı standardını temel alan yeni seri, uzun bir kullanım ömrü ve yüksek seviyede modülerlik sağlar.
Tipik uygulama alanları: takım tezgahları, vinçler, otomasyon sistemleri

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat