E4Q.L hareketli kablo kanalı

Büyük ölçekli iç yüksekliklere  sahip ve hafif – Mukavemet ve düşük ağırlığın en iyi kombinasyonu. Son derece dinamik, montaj süresinden %40'a kadar tasarruf edin ► artık elle açılabilir

Ürün yelpazesi:

Parça No. İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]İç genişlik [mm]Dış genişlik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]Hatve
E4Q.64L 6490100 - 500 126 - 526 135, 150, 175, 200, 240, 250, 300, 350, 400, 450, 500 100

E4Q yeterince başarılı - peki neden L sürümü?

Yeni stop-dog sistemi

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Kolay e-chain® uzantısı

E4Q.L
  • Fazladan kabloları yönlendirin ve/veya daha yüksek bir dolum ağırlığı uygulayın
  • Uzatma baklası ile ek bir e-chain®'e gerek kalmaz
  • Hali hazırda çok sayıda uygulamada kullanılan, denenmiş ve test edilmiş E4 uzatma baklalarıyla daha fazla optimizasyon

Ürün yelpazesi:

Parça No. E4Q.58 uzatma bağlantısıParça No. E4Q.58.L uzatma bağlantısıParça No. E4.56 uzatma bağlantısıParça No. E4/light uzatma bağlantısı
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4Q.58L.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0 14040.Bi1/Bi2/Bi3.RRR.0
Uzatma bağlantısı çizimi

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

enerji zincirleri için chainge programı

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar