Kuru temiz odalar için ilk e-chain® - E6.29

Parça No. İç yükseklik [mm]Dış yükseklik [mm]İç genişlik [mm]Dış genişlik [mm]Bükülme yarıçapı [mm]Desteklenmeyen uzunluk ≤[mm]
E6.29.Bi.R.0* 294230 - 140 46 - 156 055 - 150 ≈ 1.75
E6.35.Bi.R.0 355430 - 140 50 - 160 055 - 150 ≈ 1.90
E6.40.Bi.R.0 406540 - 300 60 - 320 063 - 200 ≈ 2.50
E6.52.Bi.R.0 528440 - 300 64 - 324 075 - 250 ≈ 3.00
E6.62.Bi.R.0 6210850 - 400 86 - 436 115 - 350 ≈ 4.00
E6.80L.Bi.R.0 8010887-578 115 - 578 150 - 300≈ 2.50
E6.80.Bi.R.0 808050 - 600 115 - 578 150 - 450 ≈ 5.25

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Kuru temizleme odası için ilk sertifikalı enerji zinciri

E6 hareketli kablo kanalı serisine genel bakış

R6.29 kablo taşıyıcı zincirin yandan görünümü.
Temiz oda için enerji zincirleri ve üretim hatlarında daha yüksek verim üzerine beyaz kitap.

temi̇z oda i̇çi̇n enerji̇ tedari̇ği̇

  • genel ekipman etkinliğini artırmak
  • daha yüksek üretim hattı verimi elde edin
  • temiz oda enerji kaynağını daha sürdürülebilir şekilde kullanın
  • ve çok daha fazlası ...

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Çok damarlı kablolar ve açık bir bakla içeren igus e-chain.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

e-Chains ve çevrimiçi yapılandırıcı ile bağlantıya hazır enerji taşıma sistemi.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Geri dönüşüm simgesi olarak gösterilen igus enerji zinciri ve “the chainge” yazısı.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar