Change Language :

E6 sistemi, uzun hizmet ömrünün yanı sıra çok sayıda başka avantaj da sunar. Örneğin, son derece sessiz, düşük titreşimli çalışmasıyla karakterize edilir - bu da onu lineer motorun düşük titreşimli tahrik konseptiyle iyi bir eşleşme haline getirir. Bir enerji kaynağı çözüldüğünde ortaya çıkabilen poligon etkisi minimuma indirilmiştir. Son derece düşük gürültü emisyonu TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH tarafından hazırlanan bir uzman raporunda onaylanmıştır.
Tipik sektörler ve uygulamalar
temiz oda, sahne ve tiyatro teknolojisi, baskı makineleri, otomasyon, takım tezgahları, ölçüm makineleri, yarı iletken endüstrisi, tıbbi teknoloji, elektronik endüstrisi, genel inşaat makineleri

iç yükseklik hi: 29 mm
iç genişlik Bi: 30 - 120 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 150 mm
aralık: 22 mm

iç yükseklik hi: 35 mm
iç genişlik Bi: 30 - 120 mm
bükülme yarıçapı R: 55 - 150 mm
aralık: 25 mm

iç yükseklik hi: 40 mm
iç genişlik Bi: 40 - 300 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 200 mm
aralık: 27,8 mm

iç yükseklik hi: 52 mm
iç genişlik Bi: 40 - 300 mm
bükülme yarıçapı R: 75 - 250 mm
aralık: 30 mm

iç yükseklik hi: 62 mm
iç genişlik Bi: 50 - 400 mm
bükülme yarıçapı R: 115 - 350 mm
aralık: 50 mm

iç yükseklik hi: 80 mm
iç genişlik Bi: 50 - 600 mm
bükülme yarıçapı R: 150 - 450 mm
aralık: 65 mm

iç yükseklik hi: 80 mm
iç genişlik Bi: 50 - 600 mm
bükülme yarıçapı R: 150 - 450 mm
aralık: 65 mm

iç yükseklik hi: 52 mm
iç genişlik Bi: 40 - 300 mm
bükülme yarıçapı R: 75 - 250 mm
aralık: 30 mm
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h