Dil Değiştir :

Guidelok Slimline Mini, dar kurulum alanlarında dikey olarak hareket eden enerji zincirleri için tasarlanmış ultra kompakt bir kılavuz oluk sistemidir. Bu ürün, daha küçük depolama ve alma üniteleri (SRM’ler) ile mini yük uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir ve yüksek yanal ivmeye maruz kaldığında bile energy chain'in hassas ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Sistem, energy chain'i her iki taraftan da güvenli bir şekilde yönlendiren hafif, modüler kılavuz ve güvenlik elemanlarından oluşur; böylece titreşim ve darbe hareketlerini güvenilir bir şekilde ortadan kaldırır.
İnce tasarımı sayesinde en dar kurulum alanlarına bile sığar ve yüksek dinamik koşullar altında bile güvenli yönlendirme sağlar. GLSL.M modeli, E2.15 ve E2.21 serileri için mevcuttur ve iki farklı versiyonda sunulmaktadır: hareketli kolu önde veya yan tarafta bulunan versiyonlar.
Enerji veya çekme zincirinizin kullanım ömrünün sonunda igus Chainge geri dönüşüm programında geri dönüştürülmesini sağlayın. Hangi üretici olursa olsun.
Modern mini yük sistemlerinde ve küçük depolama ve geri alma ünitelerinde, dinamik gereksinimler artarken daha az kurulum alanı mevcuttur. Geleneksel kılavuz tekneler bunun için çok büyük, çok ağır veya çok pahalıydı. Bu koşullar için tam olarak doğru olan bir sistem istedik: çok kompakt, güçlü ve ekonomik.
Otomatik mini yük depolarının sistem üreticileri, entegratörleri ve operatörleri. Dikey olarak hareket eden enerji zincirlerinin yüksek yanal ivmeye maruz kaldığı her yerde - örneğin hızlı kaldırma hareketleri sırasında - güvenli bir kılavuz gereklidir. Özellikle mini yük sistemleri, guidelok slimline mini'nin minimum alan gereksiniminden faydalanır.
Enerji zinciri ince, modüler bir kılavuz sistemi içinde çalışır. Her iki taraftaki guidelok elemanları zinciri her 1.000 mm'de bir kavrayarak dengeler ve yanal sapmayı önler.
Enerji zinciri sadece her iki taraftan emniyet mandalı tarafından yönlendirilmekle kalmaz, aynı zamanda yanal olarak ve iç yarıçapa sabitlenir. Bu, titreşimleri ve hasara veya arıza süresine neden olabilecek tipik 'zincir tokadını' önler.
Azaltılmış malzeme kullanımı: alüminyum veya çelikten yapılmış kesintisiz bir oluk yerine, her 1.000 mm'de bir guidelok elemanlarının entegre edildiği ince braketler monte edilir. Hafif cam elyaf takviyeli plastik braketler zinciri aralarında yönlendirir. Bu, yüksek stabiliteyi korurken ağırlığı önemli ölçüde azaltır. Daha az kütlenin hareket ettirilmesi gerektiğinden, bu herhangi bir dikey eksen sistemi için bir avantajdır.
Montaj bilinçli olarak basit tutulmuştur. Münferit elemanlar önceden monte edilmiş olarak gelir ve daha sonra her biri iki vida kullanılarak modüler bir şekilde sisteme takılabilir. Hafif tasarımları ve kompakt kurulum boyutları sayesinde, kurulum ve ayarlama geleneksel kılavuz sistemlerine göre çok daha hızlıdır. Bu, kurulum sürelerini kısaltır ve güçlendirme projelerini kolaylaştırır.
Net, işlev odaklı bir mimari sayesinde: az sayıda bileşen, modüler tasarım, aşırı boyutlandırma yok. Her şey gerçek gereksinimlere göre uyarlanmıştır. Bu sayede teknik açıdan kesinlikle güvenilir, ancak aynı zamanda birçok geleneksel çözüme göre önemli ölçüde daha ekonomik bir sistem elde edebiliyoruz.
Her çeşit dikey uygulamalar için, özellikle depolama ve alma ünitelerine uygun kılavuz oluk, artık daha da hafif parçalarla ve basitleştirilmiş montajla. Kilitleme kolları ve kılavuz raylar, enerji zincirinin sallanmasını ve dışarı çıkmasını önler.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat