Guidelok slimline "P"ve "P.S." tamamen plastikten yapılmıştır

Daha uygun maliyetli, daha hafif ve montajı daha da kolay – Guidelok Slimline "P" ve "P.S" – tamamen plastikten üretilmiştir

  • Komple bir muhafaza ile karşılaştırıldığında maliyet ve ağırlıktan önemli ölçüde tasarruf
  • Şimdi özellikle dar şeritler için de
  • Bu aynı zamanda nakliye maliyetlerini de düşük tutar
  • Klipsli kılavuz raylar ile hızlı, güvenli ve kolay montaj
  • Azaltılmış gürültü
  • Bakım ve onarım için kolay erişim
  • Enerji, veri ve her türlü medya güvenli bir şekilde yönlendirilebilir

Yeni: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.P.S.2

Kısıtlı montaj alanlarına uygun

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

guidelok uygulamalari

Boyutlar[mm]

Parça No. guidelok P e-zi̇nci̇rler seri̇si̇ İç genişlik Bi [mm]Bükülme yarıçapı R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Boyutlar[mm]

Parça No. guidelok P.S e-zi̇nci̇rler seri̇si̇ İç genişlik Bi [mm]Bükülme yarıçapı R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Önceki model: Guidelok Slimline "F": 7 m/s ve 10 m/s²’ye kadar

  • 7 m/s’ye ve 10 m/s²’ye kadar
  • Oluklarda %80'ye kadar tasarruf edin
  • 50 m’ye kadar yüksekliğe kadar olan asma uygulamaları için
  • Zincirin sallanmaması, kilit mekanizması ve kılavuz rayları sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Hızlı ve son derece kolay montaj
  • Azaltılmış gürültü
  • Bakım ve onarım için kolay erişim
  • Enerji, veri ve medya tek bir sistemde
guidelok slimline F

Boyutlar[mm]

Parça No. e-zi̇nci̇rler seri̇si̇ İç genişlik Bi [mm]Bükülme yarıçapı R [mm]Maks. Dikey hız [m/s]Maks. Yatay hız [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar