Dil Değiştir :
Geleneksel kayma çubuklarına göre 5 kat daha dayanıklıdır
Özellikle hızlı kayma uygulamalarında, süper alüminyum kanallardaki kayma çubukları önceden potansiyel bir zayıf noktaydı. Aşınmaya dayanıklı zincirlere göre daha çabuk aşınıyorlardı. Şimdi bu uygulamalar için aşınmaya karşı optimize edilmiş, enjeksiyon kalıplı bir kayma çubuğu geliştirilmiştir. Aynı fiyata önemli ölçüde daha dayanıklıdır ve gelecekte tüm uygun kanal boyutlarında kullanılacaktır.

Kayma çubuğu hizmet ömrünün karşılaştırılması - yüksek hızlı kayma çubuğu ile standart kayma çubuğu
Gerçek müşteri uygulamalarında yapılan karşılaştırmalı testler, son derece dinamik uygulamalarda yeni GB.31.500 kayma çubuğunun 5 kattan daha az aşınma gösterdiğini ortaya koymuştur.
Bu, kayma çubuğu için gereken bakım miktarını en aza indirir. Sadece enerji zinciri aşınma sınırına ulaştığında kayma çubuğu da kontrol edilmelidir. Yeni kayma çubuğunun e-zincirin® kullanım ömrü üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Kısa münferit parçalar sayesinde, aşınmaya karşı optimize edilmiş kayma çubuğunun takılması hızlı ve kolaydır.