Kayar zincir G4.42

Uzun seyahatlerde basit uygulamalar için

kayar zincir G4.42
Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Bir bakışta avantajlarınız

Tušimice
  • 1.000 metre ve üzeri uzun seyahatler
  • Elektrik, hidrolik ve pnömatik enerjinin yanı sıra dijital sinyaller - elektrik veya ışıkla - ve sıvı ortam gibi tüm ortamlar paralel olarak sağlanabilir
  • Gereksiz arayüzler yok
  • 100kg/m'ye kadar dolgu ağırlığı
  • Düşük seyahat gürültüsü
  • Makaralı enerji zincirleri ile yüksek enerji verimliliği
  • Enerji zincirleri ve kabloları ile 10 yıl ve üzeri hizmet ömrü
  • Rüzgar, hava, kir, kimyasallar ve dökme mallar gibi tüm uygulamalarda sağlam
  • Kabloların ve hortumların hızlı kurulumu ve güçlendirilmesi

Uzun seyahat mesafeleri için diğer ürünler

Makaralı enerji zinciri P4HD.56R

P4HD.56R makaralı e-chain

P4.1 serisi

P4.1 enerji zinciri
  • İç yükseklikler: 56 - 80 mm
  • 800 metreye kadar ve daha fazla hareket eder
  • >5m/s'ye kadar hızlar
  • Akıllı aşınma izleme mümkün

Eksiksiz iSet çözümleri

Uzun seyahatler için komple sistemler

Şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

enerji zincirleri için chainge programı