P4.1 makaralı e-chain®

Makaralı e-chain® P4.1
  • Zincir baklası bağlantılarındaki bakım gerektirmeyen tribopolimer kaymalı yataklar sayesinde daha uzun kullanım ömrü - 375.000 km çalışma performansı
  • Uzun seyahat mesafeleri 1.000 m'nin üzerinde
  • 5 m/s'den daha yüksek hızlar
  • Ayrık profilli silindir sayesinde düşük titreşim ve hareket gürültüsü
  • Akıllı durum izleme için sensörlerinentegrasyonu
  • Enerji zinciri ve kablo için 36 aya kadar garanti veya hizmet ömrü hesaplayıcısı tarafından belirlenen çift vuruş sayısı

İhtiyacınız

Bizim teklifimiz

Üçlü E sınıfı konteyner gemileri

Üçlü E sınıfı konteyner gemileri ve STS vinçlerinin enerji besleme sistemleri için gereksinimler

  • Meydan okuma: Üçlü E sınıfı konteyner gemileri için vinçler
  • Vinçlerin kullanılabilirliği ve güvenilirliği için gereklilikler
  • Vinç arabaları için enerji ve sinyal besleme sistemlerinin karşılaştırılması (festonlar, bara sistemi ve enerji zinciri)
  • Teknolojik görünüm: Silindirler e-zincir®

Hizmet ömrü karşılaştırması* igus rol e-zincir nesilleri

Makaralı e-chain® P4.1

P4.1 makaralı enerji zincirinin özellikleri

P4.1 rol e-zinciri
P4.1 rol e-zinciri
P4.1 rol e-zinciri

P4.1 1.000 metrenin üzerindeki uzun yolculuklar için enerji zinciri

P4.1 rol e-zinciri

Uzun seyahatler için test

P4.1 sistemi için montaj talimatı

  • Zincir halkalarını birbirine bastırın
  • Vidaları tornavida ile vidalayın
  • autoglide-Çapraz çubuğu monte edin
  • autoglide-Çapraz çubuğu sökün
  • Vidaları tornavida ile sökün
  • Ayrı zincir baklaları

Daha fazla bilgi