Dil Değiştir :
Petrolü topraktan çıkarmak için üstten tahrik sistemli derin sondaj makineleri gerekir. Bunlar genellikle zorlu koşullar içerir: rüzgar ve hava, kir, sistem ve ekipmanların sert kullanımı makine bileşenlerini etkiler. Kablo kılavuzluğu için üreticiler ve operatörler şimdiye kadar genellikle bir dizi sorunu beraberinde getiren servis döngülerine güvenmişlerdir. Kablolar, tanımlanmış bir bükülme yarıçapı olmayan servis döngülerinde hareket edebilir. Aşırı rüzgarlı koşullarda, serbestçe sarkan servis halkası direğe veya aydınlatma sistemine takılabilir ve kopabilir. Bir başka sorun da, bir hortum arızalandığında tüm hortum paketinin değiştirilmesi gerekmesidir. Asılı uygulamalarda büyük kesitli ve büyük ağırlıktaki kabloları bile güvenilir bir şekilde yönlendirmek için igus e-loop'u geliştirmiştir.
E-loop, plastik bir enerji zincirinin avantajlarını yüksek mukavemetli bir çekme halatının avantajlarıyla birleştirir. Çekme kuvvetleri, enerji zincirinin içindeki çekme halatı tarafından montaj braketlerine ve yapıya iletilir. E-loop sadece petrol ve gaz endüstrisinde değil, aynı zamanda açık deniz endüstrisinde, kıyı güç kaynağında, inşaat makinelerinde ve rüzgar türbinlerinde de kullanılmaktadır.

1) İç gövde enjeksiyonla kalıplanmış dört parçadan oluşur. Bunlardan ikisi zincir halkasındaki çapraz çubuğu oluşturur ve birbirine vidalanır (kaybı önlemek için). Vida bağlantısı bunları çekme kablosuna kelepçeler.
2) Darbe emici PU'dan yapılmış dış koruyucular, sert darbeler durumunda enerji zincirinin ve kabloların korunmasını sağlar.

150metreye kadar zincir uzunlukları içingeçerlidir. Talep üzerine daha uzun enerji zincirleri için maks. ek yük.
| Parça No. | İç genişlik Bi [mm] | Dış genişlik Ba [mm] | Bükülme yarıçapı [mm] | Kablo çapı [mm] | Dolu ağırlık [kg/m]1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 50 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 70 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

150metreye kadar zincir uzunlukları içingeçerlidir. Talep üzerine daha uzun enerji zincirleri için maks. ek yük.
| Parça No. | İç genişlik Bi [mm] | Dış genişlik Ba [mm] | Bükülme yarıçapı [mm] | Kablo çapı [mm] | Dolu ağırlık [kg/m]1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 50 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 50 |
Bir servis döngüsü, asılı uygulamalarda kabloları ve hortumları yönlendirmek için kullanılır, örneğin üst tahrikte bir enerji kaynağı olarak. Bu amaçla, kablolar genellikle bir hortum paketi içinde birlikte kalıplanır.
Büyük kesitlere ve ağırlığa sahip kabloların asılı uygulamalarda güvenli bir şekilde yönlendirilebilmesini sağlamak için igus, servis döngüsüne alternatif olarak e-döngüyü geliştirmiştir. Enerji besleme sistemi, tanımlanmış bir bükülme yarıçapına sahip kabloları zorlanmadan hareket ettirebilen yuvarlak, üç boyutlu modüler bir sistemdir. Kablolar ayrı ayrı kullanılabilir ve bakım sırasında değiştirilebilir. Zincir halkaları da herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
igus'un yeni enerji kaynağı, kabloların gerilme kuvvetlerini emen yüksek gerilimli plastik bir halat etrafında inşa edilmiştir. Sentetik plastik elyaftan oluşan halat, kırılmaz, hava koşullarına dayanıklı, esnek ve korozyonsuzdur.
Kancayı açın, yatırın, vidayı sökün, kabloları değiştirin, vidalayın, yeniden monte edin. Enerji zincirinin basit modüler tasarımı sayesinde bakım tamamlanmıştır. Acil bir durumda, arıza süresini önlemek için her zaman yedek bir zincir bulundurulmalıdır.
igus, e-loop'u istediğiniz şekilde teslim eder: bir tambur veya palet üzerinde tamamen monte edilmiş veya kayışla bağlanmış olarak. Ek montaj için e-loop'un ucunda tanımlanmış bir diş vardır. Kurulum ekibimiz montajla ilgilenmekten mutluluk duyar.
Münferit zincir baklalarının tümü vida bağlantılarıyla sabitlenmiştir, böylece hiçbir bileşen düşemez.