Dil Değiştir :
E2 mini, son derece dinamik uygulamalar için ideal olan tek parçalı veya iki parçalı enerji zincirleridir. igus® ayrıca çok sayıda aksesuar ve sabitleme seçeneği sunar. "Yükseltmeler" açılabilir versiyonlar birçok tip için mevcuttur. Değiştirilebilirler ve yedek parça olarak da kullanılabilirler.
Kolay kurulum
Kolay sökülebilir
Yer tasarrufu: küçük iç yükseklikler ve bükülme yarıçapı
Sorunsuz çalışma: sessiz ve sorunsuz çalışma için küçük adım

iç yükseklik hi: 18 mm
iç genişlik Bi: 15 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 28 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 23 mm
iç genişlik Bi: 31 mm
bükülme yarıçapı R: 45 - 70 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 28 mm
iç genişlik Bi: 80 mm
bükülme yarıçapı R: 38 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 41 mm
iç genişlik Bi: 15 - 25 mm
bükülme yarıçapı R: 40 - 100 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 20 mm
iç genişlik Bi: 15 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 28 - 125 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 17 mm
iç genişlik Bi: 15 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 38 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 15 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 48 - 125 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 15 mm
bükülme yarıçapı R: 48 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 17 mm
iç genişlik Bi: 15 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 38 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 15 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 48 - 125 mm
aralık: 30,5 mm
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat