Enerji zincirleri için destek tepsileri

Çelik destek tepsisi
  1. Gürültü azaltıcı ve düşük aşınma, güvenli kılavuzluk
  2. Basit tasarım: tüm profillerin ve duvar braketlerinin kolayca takılması
  3. Hafif malzeme: seçtiğiniz renkte
  4. Modüler sistem olarak 2 tip ve 4 versiyonda mevcuttur
Alüminyum destek tepsisi
  1. Gürültü azaltıcı: isteğe bağlı kauçuk susturucu profili
  2. Basit enerji zinciri bağlantısı: plastikten yapılmış optimize edilmiş sabit uç modülü
  3. Aşınmayı azaltan: yanal aşınmaya karşı koruma sağlayan kayma şeridi
  4. Basit kurulum: Standart kelepçe pabuçları ile, temel versiyon
  5. Korozyona dayanıklı: Deniz suyuna dayanıklı alüminyum profiller

Tek parça çelik destek tepsisini şu durumlarda kullanıyorum:

  • Basit bir tasarım gereklidir
  • Zemin profillerine ve duvar braketlerine kolay bağlantı planlanmıştır
  • İstenen renk ve boyutlar özellikle önemlidir
  • Teknenin çelikten yapılmış olması gerekir
  • Zincir-alt ray, yanal ivmelenme sırasında yanal yer değiştirmeye karşı emniyete alınmalıdır

Modüler alüminyum destek tepsisini şu durumlarda kullanıyorum:

  • Yüksek modülerlik ve özelleştirilebilirlik çok önemlidir
  • Genişliklerin sonradan belirli bir ölçüde ayarlanması gerekir
  • Oluk açık olduğu için talaş ve kir yaygındır (isteğe bağlı olarak tabanla birlikte)
  • Sessiz çalışmaya ve dolayısıyla düşük gürültü emisyonlarına dikkat edilmelidir
  • Enerji zinciri aşınmaya karşı özellikle korunmalıdır
  • Enerji zinciri hızlı bir şekilde bağlanmalı ve sabitlenmelidir
  • Teknenin deniz suyuna dayanıklı alüminyumdan yapılmış olması gerekir
  • Zincir-alt ray, yanal ivmelenme sırasında yanal yer değiştirmeye karşı emniyete alınmalıdır
Destek tepsilerini kullanmak için 5 neden

Destek tepsisi kullanmak için 5 neden

  • Destek tepsisi ile enerji zincirinin hizmet ömrünü artırın
  • Hatalardan kaçının
  • Gürültüyü azaltın

Bu da ilginizi çekebilir

Kılavuz tavalar
Hareketli Kablo Kanalları
Çevrimiçi yapılandırıcı