İç mekan vinçlerinde kontrol cihazı kılavuzu guidefast kontrol GFC+

Kılavuz ray üzerinde manuel çekme ipli kontrol cihazı.
  • Güvenli ve yerden tasarruflu, kabloların dolaşmasına gerek yok
  • Vinç kirişi şekline entegre edilmiştir
  • Güç, veri ve sinyallerin iletimi
  • Üreticiden bağımsız
  • Tüm kontrol askısı üreticilerinin tüm konnektör versiyonları opsiyonel olarak mevcuttur
  • 10 parçalı kılavuz kanal GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 set amortisör GFC+.917.670
  • 1 adet hareketli kol GFC+.917.934.350
  • 662 zincir baklası 10.025.048.0 + 1 set 1025.34PZ

Bir vinç kirişi üzerinde kılavuz hız kontrolünün kurulması

  • Guidefast kontrol braketini 1 m aralıklarla takın
  • Kılavuz olukları takın ve oluk bölümleri arasında 2 mm boşluk bırakın
  • Enerji zincirinin sabit ucunu oluğa takın ve kablo bağları ile gerginliği azaltın
  • Kılavuz taşıyıcıyı takın
  • Enerji zincirinin hareketli kolunu oluğa yerleştirin
  • Gerçek hareketin başlangıcına ve sonuna uç durdurucuları takın

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar