Dil Değiştir :


Metal talaşları, özellikle enerji zinciri kaymasının kullanılması gereken uzun hareketlere sahip makine takımlarında bir sorundur. guidelok, 50 metreye kadar olan hareketler için uygun maliyetli bir çözümdür. guidelok horizontal, birçok çelik zincirden veya karmaşık kayma sistemlerinden daha uygun maliyetlidir.

Sistem guidelok yatay, prensip çizimi:
LLLL = toplam uzunluk / FFFF = alan uzunluğu
Sipariş örneği: Parça no. ile istenen değeri ekleyin toplam uzunluk ve alan uzunluğu örn. 907.645.200.300.20000/2000.0
| Parça numarası | Seri için | İç genişlik Bi: | Bükülme yarıçapı | |
|---|---|---|---|---|
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 50 - 600 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 50 - 600 | 200 | 250| 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 75 - 462 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 150 - 462 | 175 | 200 | 250 | 300 | |
| 907.645.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | 250 | 300 |
| Parça numarası | Seri için | İç genişlik Bi: | Bükülme yarıçapı | |
|---|---|---|---|---|
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.56 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.80 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | E4.112 | 200 - 600 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.56 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.80 | 200 - 462 | | 350 | 400 | 450 | 500 | | |
| 907.837.Bi.R.LLLL/FFFF | R4.112 | 200 - 500 | | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Yatay kılavuz, enerji zincirinin üst hareketini, enerji zincirinin hareket yarıçapına katlanabilen ve sistemin engelsiz "hareketini" garanti eden özel döner makara tutucular üzerinde yönlendirir.
Pratikte hayata geçirildi

kapak Maho'dan freze makinelerinde guidelok yatay
guidelok sistemi R4.112 serisi ile birlikte 5 eksenli freze makinelerinde kullanılır. Guidelok ile ağır hortumlar ve kablolar kendinden destekli bir şekilde güvenli bir şekilde yönlendirilir ve gerekli 28 m hareket uzunlukları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir. Enerji zinciri ayrıca yüksek hızlar ve ivmeler, uzun hizmet ömrü ve hızlı ve kolay kurulum için tasarlanmıştır.