Change Language :
Guipúzcoa merkezli İspanyol makine üreticisi Tornos Gurutzpe S.A. yarım yüzyılda 5.000'in üzerinde makine teslim etmiştir. En yeni yatay tornalama makinesi olan "A-2000 4G CNC", talaş alanında uzun, desteksiz hareket mesafeleri için yenilikçi bir enerji zinciri çözümü ile donatılmıştır.
"Enerji zinciri sağlam, burulmaya dayanıklı ve güvenilir bir şekilde çalışıyor."
Joaquín Orbegozo, Gurutzpe Elektrik Mühendisliği Müdürü
Gurutzpe'de Elektrik Mühendisliği Müdürü olan Joaquín Orbegozo, yatay "guidelok" kılavuzunun avantajlarından emin. "Enerji zinciri sağlam, burulmaya dayanıklı ve güvenilir bir şekilde çalışıyor." Makine üreticisi bunu müşterilerine de açıkça ifade ediyor. "Bazen birileri, "Şu ya da bu makineyi istiyorum ama metal enerji zinciri olsun lütfen" diyor." Bunun üzerine Joaquín Orbegozo daha hafif ama son derece sağlam plastik enerji zincirinin üzerinde duruyor, aşağı yukarı zıplıyor ve yetişkin bir adamın ağırlığını rahatlıkla taşıyabildiğini gösteriyor. Başka bir müşteri metal işleme sırasında ortaya çıkan sıcak talaşların plastiği delebileceğinden endişe ediyorsa, eline bir havya alıp enerji zincirine takması yeterli. "Müşteriler en sonunda bunun bile enerji zincirine zarar vermediğini gördüklerinde ikna oluyorlar," diye bildiriyor elektrik mühendisi.
"Plastik enerji zincirlerinin metal versiyonlara göre pek çok avantajı var," diye açıklıyor igus® S.L. CEO'su Matthias Meier. "Çelik pahalı, çok ağır ve bir noktada paslanmaya başlıyor. " Meier, plastik enerji zincirlerinin montajının da daha hızlı ve kolay olduğunu, bunun da müşteriye zaman ve para tasarrufu sağladığını söylüyor.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h