Dil Değiştir :

Gıda ve tütün endüstrisi için manyetik olarak tespit edilebilir plastik-enerji zinciri
En modern üretim tesislerinde bile makine arızaları veya çökmeleri hiçbir zaman tamamen göz ardı edilemez. Bu gibi durumlarda gıdalardaki yabancı maddelerin hızlı ve güvenilir bir şekilde bulunabilmesini sağlamak için malzemelerin tespit edilebilirliği büyük önem taşımaktadır. igumid® DT malzemesi, en küçük parçaya kadar tüm yaygın metal algılama sistemleri tarafından tanınır ve bu nedenle otomatik olarak seçilebilir.
Parça No.
iç yükseklik
merhaba [mm]
iç genişlik
Bi [mm]
dış yükseklik
ha [mm]
dış genişlik
Ba [mm]
bükülme yarıçapı
R [mm]
1400|1500|1450|1480.Bi.R.O.DT
21
15 - 125
28
28,5 - 138,5
35 - 180
2400|2500|2450|2480.Bi.R.O.DT
25
25 - 125
35
41 - 141
55 - 250
2600|2700|2650|2680.Bi.R.O.DT
35
50 - 175
50
66 - 194
63 - 250
3400|3500|3450|3480.Bi.R.O.DT
45
50 - 250
64
70 - 270
75 - 300
E4.21.Bi.R.O.DT
21
30 - 120
28
44 - 134
38 - 200
E4.28|R4.28.Bi.R.O.DT
28
40 - 300
42
60 - 320
55 - 250
E4.32|H4.32|R4.32.Bi.R.O.DT
32
50 - 400
54
73 - 423
63 - 300
E4.42|H4.42|R4.42.Bi.R.O.DT
42
50 - 400
64
76 - 426
75 - 350
E4.56|H4.56|R4.56.Bi.R.O.DT
56
50 - 600
84
84 - 634
135 - 500
E4.80|H4.80|R4.80.Bi.R.O.DT
80
50 - 600
108
100 - 650
150 - 1000
Geçen parçanın 20 m/dak. hızında, 1,0 mm bilye boyutundaki parçacıklar tanınabilir.