Dil Değiştir :

igus® 50 yılı aşkın süredir içecek otomatlarından çelik fabrikalarına kadar çeşitli uygulamalar için yüksek kaliteli kablo yönlendirme sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. igus® enerji zincirleri halihazırda dünya çapında yüz binlerce uygulamada güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. Piyasadaki yeni sistem ve makinelerin teknik ilerlemesi nedeniyle, e-zincir® yelpazemizi ürün yenilikleriyle sürekli genişletiyoruz. Teknoloji yükselsin. Cost down. sloganı altında, aynı anda hem maliyet tasarrufu yapmanızı hem de makine ve sistemlerin kalitesini daha da artırmanızı sağlıyoruz.
Ürün yenilikleri ile e-zincir® yelpazesini sürekli genişletmek

Arıza sürelerini önleyin, ürün ömrünü uzatın ve bakım maliyetlerinden tasarruf edin

igus® veya diğer üreticilerin eski enerji zincirlerini atmak yerine geri dönüştürün


Dünyanın kendi tahrikine sahip ilk enerji zinciri sistemi, şimdi lineer bir motorla neredeyse aşınmasız. Aşırı dinamik ve uzun çalışma süreleri ile 1.000 m ve daha uzun mesafeler için. Yeni nesil ASC (Otomatik İstifleme Vinçleri) vinçler için.

Dünyanın en büyük e-zinciri® E4.350, ağır hareketli hortumları güvenli bir şekilde yönlendirmek için silt susuzlaştırmada kullanılır. Muazzam dolum ağırlıklarına rağmen, tüm sistemin gerekli yüksek duruş süresini garanti eder. Büyük bakım gerektirmeden 15 yıllık uzun minimum hizmet ömrü, yılın 365 günü kesintisiz çalışma

Sunucu uzantılarındaki en dar alanlarda veya her türlü uzantı/çekmece için kablo yönlendirmeye yönelik özel düz, basit ve elverişli tasarım. Kolay doldurulabilirlik ve tanımlanmış bükülme yarıçapı ile elverişli kablo yönlendirmesi.

igus® e-zincir makarası, makaralı uçlarla donatılmış özel bir zincir sayesinde soketin 100 m'ye kadar bir aralıkta esnek bir şekilde konumlandırılmasına olanak tanıyan motorlu, makaraya monte bir e-zincir sistemidir®. Bu, sabit sistemlere göre daha fazla geminin tedarik edilebileceği anlamına gelir. Bu, kalıcı olarak kurulan sistemlere kıyasla daha fazla geminin tedarik edilebileceği anlamına gelir.