Dil Değiştir :

Düşük yükseklik gereksinimi ile üç boyutlu hareket
En küçük hortumun güvenli ve esnek bir şekilde yönlendirilmesi < Ø 1 mm, yenilikçi igus® e-cord micro kablo taşıyıcı sisteminin işlevsel tanımıdır. Esnek e-cord micro modüler olarak monte edilebilir ve böylece makinedeki harekete göre özelleştirilebilir. Önceden tanımlanmış yarıçaplar hortumun bükülmesini önler ve makinenin durma süresi olmadan sorunsuz bir süreç sağlar.
Gerçek kılcal boru sadece bir şırınganın iğnesi kadar büyüktür. Kılcal borunun uzun vadede dinamik olarak hareket ettirilebilmesini sağlamak için 45 mm'den daha az bir yarıçapa bükülmemesi gerekir. E-cord micro bu amaçla geliştirilmiştir. Kılcal boru önce bir hortum içine yerleştirilir ve bu hortum daha sonra tutucuya klipslenir. Esnek sistem artık çeşitli eksenlerde hareketlere izin verir ve 45 mm'lik yarıçap baştan sona verilir.