Dil Değiştir :

Dayanıklı
Hızlı doldurma
Basit montaj
Yüksek stabilite
Evrensel bağlantı
Son derece dengeli tekerlekler, sessiz tasarım, paslanmaz çelik bilyalı rulmanlar
Dış yarıçapta her iki taraftan açılabilir
Başparmak basıncı ile yıldırım hızında kapanma
Yüksek tutma kuvvetine sahip büyük cıvata
Gerilim azaltıcılı ve azaltıcısız çeşitli bağlantı seçenekleri
Seri
iç yükseklik hi [mm]
iç genişlik Bi[mm]
dış genişlik Ba [mm]
dış yükseklik ha [mm]
bükülme yarıçapı R [mm]
seyahat [m]
2700R
35
50 - 175
66 - 194
50
150
150
3500R
45
75 - 225
95 - 245
64
125 - 200
150