Hibrit enerji zinciri YE - güçlü, sarsıntıya dayanıklı ve kompakt

  • Karşılaştırılabilir çelik zincirlere göre neredeyse %50 daha az ağırlık
  • YE.42: E4.42 serisine kıyasla %91 daha fazla desteklenmeyen uzunluk
  • YE.56: E4.56 serisine kıyasla %61 daha fazla desteklenmeyen uzunluk
  • YEHD.112: E4.112 serisine kıyasla %68 daha fazla desteklenmeyen uzunluk

e-zincir® her 2 bağlantıda bir çapraz çubuklu, her iki taraftan açılabilir

YE.42 Serisi

Seri YE.42

YE.42 serisini şimdi satın alın
YE.56 Serisi

YE.56 serisi

YE.56 serisini şimdi satın alın
iSet YE

iSet YE | Seyahatler: 6 - 18m

Şimdi satın alın

e-zincir® her bağlantıda çapraz çubuklu, her iki taraftan açılabilir

YEHD.108 serisi

YEHD.108 serisi

YEHD.108 serisini şimdi satın alın
YEHD.112 serisi

YEHD.112 serisi

YEHD.112 serisini şimdi satın alın

e-tüp, her iki taraftan açılabilir, döner kapak - talaş ve kire karşı koruma

YR.42

YR.42 serisi

YR.56 serisi

YR.56

YRHD.108 serisi

Pratikte hayata geçirildi

YE hareketli kablo kanalı numunesi

Ücretsiz numune sipariş edin

Yüksek teknoloji üçgeni

Teknolojinizi geliştirin

Düşük maliyet üçgeni

Maliyetinizi azaltın

Kanıt karesi

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik çemberi

Sürdürülebilirlik:

Test çalışması: 5 kg/m dolgu ağırlığı ile düz üst çalışma ile desteksiz uzunluk

YE serisinin desteklenmeyen uzunluğu
Beyaz kitap: Çalışma Platformlarında Enerji Kaynağı

Neden plastik-çelik hibrit enerji zinciri

  • Ek yerlerinde korozyon, tüm enerji kaynağının sertleşmesine neden olur
  • Çapraz çubukların deformasyonu, çekme zincirinin sıkışmasına/bükülmesine neden olabilir. Keskin kenarlar da kablolara ve hortumlara zarar verebilir.
  • Vidalar, cıvatalar ve segmanlar zamanla kaybolabilir ve tüm sistemi dengesiz hale getirebilir.
  • Enerji kaynağı metalden yapıldığı için yüksek ağırlık
  • Çelik zincirlerin zincir baklaları açılamaz ve kısmen değiştirilmesi neredeyse imkansızdır.
  • Plastik-metal bağlantılar e-zincir® bağlantılarının korozyon nedeniyle tutukluk yapmasını önler.
  • Plastik traversler kalıcı olarak deforme olmaz. Ayrıca bir arıza durumunda tek tek değiştirilebilirler. Yuvarlatılmış çapraz çubuklar kabloları ve hortumları korur.
  • E-zincirleri bağlamak için vida veya perçin gerekmez®.
  • 50'ye kadar daha hafif hibrit e-zincir®
  • E-zinciri® bağlantıları gerektiği gibi açılabilir. Kablolar gerektiğinde eklenebilir veya çıkarılabilir. igus® chainflex® her uygulama için kablolar: ister yüksek UV direnci ister yüksek/düşük sıcaklıklar olsun. Tüm kablolarda 36 ay garanti
Teleskopik iş platformu numune kutusu
Teleskopik çalışma platformları ve kiraz toplayıcılar hakkında bilmeniz gereken her şey