Düzgün çalışma ve temiz oda için Hareketli Kablo Kanalları

Hareketli Kablo Kanalı
Birden çok mafsallı bağlantıya sahip e-chain E6.1 kablo zinciri.
  • İç yükseklikler: 29 ila 80 mm
  • 3 versiyonu mevcuttur:
    • İç ve dış raidusta her iki taraftan açılabilir
    • İç ve dış yarıçapta her iki tarafta çıkarılabilir
    • İç ve dış yarıçapta çıkarılabilir
  • Son derece sessiz 32 dB(A)
  • Yüksek çekme ve itme kuvvetleri
  • ISO Sınıf 1 temiz oda uygunluğu: neredeyse hiç aşınma ve yıpranma yok

E6

Hareket halindeki kablolar için e-chain E6.
  • İç yükseklikler: 29 ila 80 mm
  • İki versiyonu mevcuttur:
    • Her iki taraftan da açılabilir
    • e-tüp, kapak her iki taraftan çıkarılabilir

Düz kablo yönlendirme sistemi e-skin® düz ve CFCLEAN

Temiz uygulamalar için ESKIN Clean Room düz kablo taşıyıcı.
  • Modüler ve kompakt tasarım
  • Kablolar hızlı bir şekilde değiştirilebilir
  • IPA ISO Sınıf 1 uyarınca temiz oda uyumlu
  • Uyumlaştırılmış CFCLEAN kablo tertibatları sayesinde yüksek düzeyde güvenilirlik
  • Stoktan temin edilebilir

oluklu tüp e-cilt®

igus e-skin beyaz oluklu boru üzerinde Fraunhofer IPA TESTED DEVICE mührü.
  • İç yükseklikler: 28 ila 40 mm
  • Fermuar gibi açılır ve kapanır
  • Küçük kurulum alanı gereklidir
  • Toz ve su korumalı
  • IPA sınıflandırması 1
  • Frauenhofer Temizlik Teknolojisi Ödülü 2018'in 2. ödülü

R6

Kabloları ve hortumları yönlendirmek için hareketli baklalı e-chain® kablo taşıyıcı.
  • İç yükseklikler: 28 ila 52 mm
  • Kapalı sistem
  • Sessiz çalışma
  • Düşük aşınma

T3

igus e-chain System T3, kablo taşıyıcı zincir.
  • iç yükseklik: 29 mm
  • İç ve dış yarıçapta çıkarılabilir çapraz çubuk
  • Çok hafif e-zincir®
  • Küçük bükülme yarıçapı ve en küçük montaj alanları
  • Sessiz 33 dB(A)
  • temiz oda ISO Sınıf 2

E3

Hareketli kablolar için E3 kablo taşıyıcı.
  • İç yükseklikler: 10 ila 22 mm
  • Bir kemer üzerinde çapraz çubuk - dış yarıçapta fermuarlı açık
  • Sessiz 38 dB(A)
  • Modüler tasarım: tek bir kayış üzerinde çapraz çubuk, iç ayırma ve konektör

Enerji zinciri geri dönüşümü

“chainge” yazısı ve üstte dört yeşil adım simgesi bulunan kampanya görseli.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar