Sistem E6.1: Yeni nesil sessiz çalışan ve temiz oda uyumlu e-zincir®

  • iç bağlantıyı çevirerek ön gerilimsiz kamber versiyonu yok
  • Stop-dog sistemindeki küçük eğim ve "fren" sayesinde süper sessiz
  • (igus® dahili test 4479'a göre 1m/s'de E61.29.070.055.0 = 32dB(A))
  • Son derece düşük titreşim
  • Düşük aşınmalı bağlantı prensibi (cıvata deliği bağlantısı yok)
  • Neredeyse hiç poligon etkisi yok, sonuç olarak "yuvarlak" çalışıyor
  • Kablo ve hortumun uzun ömürlü olması için pürüzsüz ve pürüzsüz iç kısım
  • E61.29 Serisi: çapraz çubuk her iki taraftan açık olarak döndürülebilir ve iç ve dış yarıçapta çıkarılabilir
  • E6 sistemine kıyasla yaklaşık %30 ağırlık tasarrufu
  • uygun maliyetli

İç ve dış yarıçap boyunca, her iki taraftan açılabilir

Kablo ve enerjiyi yönlendirmek için çoklu bağlantılara sahip E61 serisi e-chain.

E61.29

E61.29 e-zincir®

her iki tarafta çıkarılabilir iç ve dış yarıçapta çapraz çubuk

igus EF61 serisi kablo taşıyıcı, 29 baklalı.

EF61.29

EF61.29 e-zincir®

İç ve dış yarıçap boyunca sökülebilir bağlantı çubukları

35 mm ölçülü igus E61 serisi e-chain.

E61.35

E61.35 e-zincir®
E61 serisi kablo taşıyıcı, 40 ölçüsüyle.

E61.40

E61.40 e-zincir®
E61 serisi kablo taşıyıcı, 52 ölçüsüyle.

E61.52

E61.52 e-zincir®
62 mm yüksekliğinde E6.1 kablo taşıyıcı.

E61.62

E61.62 e-zincir®
80 mm ölçülü E6.1 zincir halkası.

E61.80

E61.80 e-zincir®

Seçim kılavuzu e-zincir®

Montaj talimatları

Uygulama örnekleri

e-zincir® 6.1 ile - çapraz çubuk döner açık

Tipik sektörler ve uygulamalar

  • Yarı iletken endüstrisi
  • Yazıcı/plotter endüstrisi
  • En yüksek ivmeli uygulamalar için
  • Gürültünün en aza indirilmesi ve aşınma direnci önemli olduğunda
Ağırlık çubuk grafiği: E6.29 0,9 kg/m, T3.29 0,5 kg/m ve E61.29 0,7 kg/m.
E6.1 ve E6.29 için 1 m/s ve 2 m/s’de dB(A) gürültü seviyesini karşılaştıran çubuk grafik.

igus® temiz odalar için - E6.1 e-zincirinin uygunluğu®

igus enerji zinciri E61.29.50.075.0.CR için Fraunhofer IPA test edilmiş cihaz, rapor IG 1303-640.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar