e-skin® flat - Teknik detaylar

  • Kapalı varyantlar:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Açılabilir varyantlar (bölmeler bir fermuar ile açılıp kapatılabilir)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Kurulum boyutları

Hareketli uç ve sabit noktalı kablo taşıyıcı montaj ölçüleri, S, S/2, A, B, R ve H ile.
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = 3000 m'ye kadar
  • H = 80 mm'den itibaren
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (kılavuzlu kablonun en büyük bükülme yarıçapı) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Tasarım ilkeleri

Versiyonların tasarımı

Dolum seçenekleri

Profilde tekrarlanan baklava biçimli açıklıklara sahip eskin dolum seçeneği.

Dağıtım kuralları

  • SKF12C: [A] iç yükseklik = 12 mm | [B] dış yükseklik = 13 mm ➔ Kablo çapı 10 mm
  • SKF15C:  [A] iç yükseklik = 15 mm | [B] Dış yükseklik = 16 mm ➔ Kablo çapı 13 mm
  • SKF12O: [A] iç yükseklik = 12 mm | [B] dış yükseklik = 13 mm ➔ Kablo çapı 10 mm
  • SKF12C'nin desteklenmeyen uzunluğu için ve aşınmayı önlemek için SKF.S destek zinciri ile bölme
Ara parça veya halkalı bir hortumun A ve B genişliği için üç dolum kuralı.
Üç numaralı adım içeren dolum kuralının şematik gösterimi.
eskin flat dolum ayarı; üç işaretli dolum seviyesi ve akış yönü oklarını gösterir.

Montaj braketi

Bölme sayısı SKF12O.1.1.10Montaj braketi genişliği [mm]Bölme sayısı SKF12C.1.1.10Montaj braketi genişliği [mm]Bölme sayısı SKF15C.1.1.10Montaj braketi genişliği [mm]
268.5068.5268.5
062.5262.5393
1872874117.5
2111.52111.55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
Parça No. Tam set A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115 111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420 142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485 148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

montaj tali̇mati

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar