Dil Değiştir :

Zorlu ortamlarda kablolar toz, talaş, kir ve diğer dış etkenlere karşı özel korumaya ihtiyaç duyar. En iyi koruma, igus'un kapalı enerji zinciri ile sağlanır - enerji tüpleri veya e-tüpler olarak da bilinir.
Tipik endüstriler ve uygulamalar: Malzeme taşıma, ahşap işleme makineleri, kir ve talaşa maruz kalan tüm alanlar ...
Açık enerji zincirlerine (şekil 1) kıyasla, kapalı enerji zincirleri (şekil 2) tamamen kapalıdır. igus malzemesi igumid G'den üretilen kapalı enerji zincirleri +120°C'ye kadar, igumid HT malzemesinden üretilenler ise +850°C'ye kadar sıcak talaş ortamlarında kullanılabilir. Laboratuvar testleri ve sayısız referans, igus kapalı enerji zincirlerini 20 yılı aşkın süredir kaynak robotları ve takım tezgahları için güvenli bir kablo koruması haline getirmiştir. Kabloları toz, kir, çamur, kompost, ahşap, tekstil lifleri, kağıt tozu, taşlama macunu, soğutucu sıvılar, cam tozu, cam parçaları, kömür tozu, kum vb. maddelerden koruyan en iyi kapalı enerji zincirlerini aşağıda keşfedin.
Güvenilir kablo koruması için kapalı enerji zincirleri