RX e-tüpleri - yenilikçi ve kırılmaya karşı son derece dayanıklı

igus e-chain RX kapalı tip kablo taşıyıcı.
  • dış yarıçap boyunca açılabilir
  • Pürüzsüz, kavisli dış kontur talaşların birikmesini önler
  • Kalıplanmış "sızdırmazlık dudakları" çepeçevre
  • Açıklık, boşluk veya alttan kesme yok
  • RX40 serisi IP40 testine tabi tutulmuştur (TÜV Saarland)
  • İç ayırma ve destek tepsisi mevcuttur
  • Gizli cıvata/delik bağlantısı ve stop-dog
  • "Ters bükülme yarıçapı" her iki tarafta bükülme yarıçapına sahip versiyon mevcuttur
  • Makine aletleri
  • Doğrudan çip alanındaki tüm uygulamalar
  • Toz ve kire maruz kalan uygulamalar
  • Genel makine mühendisliği

ürün yelpazesi RX e-tüpler

igus e-chain RX 32 kapalı, modüler kablo taşıyıcı sistemiyle.

RX32

RX30'a
Kapalı dış konturlu, gürültü azaltıcı iglidur RX 40 serisi kablo taşıyıcı.

RX40

RX40 Hakkında
RX serisi enerji zinciri, 62 mm yükseklik.

RX48

RX48 Hakkında
RX kablo taşıyıcı, kapalı kılavuz ve 73 boyutu.

RX56

RX56 Hakkında

Ürün yelpazesi RX e-tüpler Yüksek sıcaklık

Kablo yönlendirme için spiral yapılı enerji hortumu.

HT varyantı

RX e-tube yüksek sıcaklık varyantı

e-zi̇nci̇r seçi̇m kilavuzu®

Montaj talimatları

İç ayırmayı yapılandırma

İki çubuk karşılaştırması olan grafik: igus RX40.100.100, igus R68’den çok daha yüksek ve 01 ile 03 arasında küçük değerler var.
İki çubuk karşılaştırması olan grafik: igus RX40.100.100, igus R68’den çok daha yüksek ve 01 ile 03 arasında küçük değerler var.
A’dan D’ye dört değerli çubuk grafik: 2,7, 9,8, 158 ve 62,9.
A’dan D’ye dört değerli çubuk grafik: 2,7, 9,8, 158 ve 62,9.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar