Süper alüminyum destek tepsisi

  • Korozyona dayanıklı, deniz suyuna dayanıklı alüminyum profil
  • Standart olarak entegre edilmiş aşınma azaltıcı kayma şeridi
  • Optimize edilmiş susturucu profili sayesinde sessiz çalışma
  • Basit kurulum
  • DIN EN 61537: Standardına uygun iletkenlik
Alüminyum destek tepsisi
  1. Gürültü azaltıcı: isteğe bağlı kauçuk susturucu profili
  2. Basit bağlantı: plastikten yapılmış optimize edilmiş sabit uç modülü
  3. Aşınmayı azaltan: yanal aşınmaya karşı koruma sağlayan kayma şeridi
  4. Basit kurulum: standart sıkıştırma pabuçları ile, temel versiyon
  5. Korozyona dayanıklı: deniz suyuna dayanıklı alüminyum profiller
Tasarım ipuçları: Destek tepsisi kullanma nedenleri

Destek tepsisi kullanmak için 5 neden

  • Destek tepsisi ile enerji zincirinin hizmet ömrünü artırın
  • Hatalardan kaçının
  • Gürültüyü azaltın
Alüminyum destek tepsisi
  1. oluk yan parçası, alüminyum, 2 m
  2. kayma şeridi, plastik, 2 m
  3. İsteğe bağlı: susturucu profili, kauçuk

ürün yelpazesi Alüminyum destek tepsisi:

Ürün no. Oluk yüksekliği Uzunluk
9AT.35.SLA.1000 351000Şimdi sipariş verin.
9AT.35.SLA.2000 352,000Şimdi sipariş verin.

ürün yelpazesi Montaj kitleri:

Ürün no. Oluk yüksekliği Oluk yüksekliği
960AT.30.100100 35Şimdi sipariş verin.
960AT.30.125 12535Şimdi sipariş verin.
960AT.30.150 15035Şimdi sipariş verin.
960AT.30.200 20035Şimdi sipariş verin.
960AT.30.250 25035Şimdi sipariş verin.
960AT.30.300 30035Şimdi sipariş verin.

Alüminyum destek tepsisi nasıl monte edilir

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Çelik destek tepsisi

Çelik destek tepsisi
Çelik destek tepsisine

enerji̇ zi̇nci̇ri̇ mağazasi

Hareketli Kablo Kanalı mağazası
Mağazaya ulaşabilirsiniz