triflex R ve oluklu boru karşılaştırması.

Oluklu hortum vs. triflex® R: artılar ve eksiler

Rakiplerin tanıtılması

Oluklu hortum

Triflex® R enerji zinciri

1. Tur: Uzama

  • Çekme gerilmesi altında güçlü bir şekilde gerilir
  • Oluklu hortumdaki kablolar aynı oranda uzayamaz ve bu nedenle hasar görür
  • triflex® R zinciri çekme gerilimi altında yalnızca minimum düzeyde gerilir
  • Kablo için ek yük yok

2. Tur: Tanımlanmış minimum bükülme yarıçapı

  • E-rib olmadan minimum bükülme yarıçapı sunmaz
  • Her boyutta 50 ila 182 mm bükülme yarıçapı sunar

3. Tur: Sarkma

  • Düşük bükülme nedeniyle oluklu hortumda hasar ve kabloda olası hasar
  • Stop-dog® e-zincirin eğilmesini önler.

4. Tur: Torsiyon

  • Burulma mümkün değil veya neredeyse hiç mümkün değil
  • Zincir baklası başına 7-12,5° burulma açısı
  • Bir metre üzerinde 900°'ye kadar burulma açısı (örn. TRC/TRE.40)

Tur 5: Konnektörsüz kabloların doldurulması

  • hortumun ucundan dolum yapmak mümkündür
  • e-zincirin uçlarından dolum® yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman sayesinde kısıtlama ile
  • TRE, TRL & TRCF ayrıca dışarıdan doldurma seçeneği de sunar

6. Tur: Kablo demeti ile doldurma

  • Konektör çok büyük değilse, kablo uçlardan itilerek geçirilebilir
  • TRE, TRL, TRLF & TRCF ile konektörlü kablolar dışarıdan içeri bastırılabilir
  • TRC zinciri, oluklu hortuma kıyasla çok daha sınırlıdır

7. Tur: Kısalma ve uzama

  • Sadece bir alet (bıçak) ile kısaltılabilir, bu da eller ve kablo için risk oluşturur
  • Uzunluk aletle veya aletsiz kısmen ayarlanabilir
  • Oluklu hortumla mümkün olmayan zincir baklaları takılarak tekrar uzatılabilir

8. Tur: Hasar sonrası değişim

  • Hasarlı alanların değiştirilmesi mümkün değildir
  • Hasarlı zincir baklaları doldurulduğunda bile değiştirilebilir
Mağazaya ulaşabilirsiniz
Robot kolu ve açık sayfaları olan 6 eksenli robot hakkında bir whitepaper.
İndirmeye gidin

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar