Bir cobot üzerindeki kablo taşıyıcıda şeffaf tutucu veya robot kablosu.

Cobot robot kollarındaki Hareketli Kablo Kanalları ve koruyucu hortumlar için bağlama elemanları

  • Farklı robot kolu çapları için evrensel olarak kullanılabilir
  • igus® triflex® R serisi TRC/TRE/TRL 30, 40 ve 50 için uygundur
  • Silikon içermez ve bu nedenle otomotiv endüstrisi için de uygundur
  • Kompakt, standartlaştırılmış tasarım
  • İnce ve hafif tip
  • Koruge boru sistemleri ile de kombine edilebilir
  • Düşük yaralanma riski için neredeyse hiç engelleyici kenar yok
  • Birkaç basit adımda monte edilir ve güçlendirilir
  • igus® Cobot aksesuar programında düşük maliyetli genişletme
    programı

Tek kelepçe veya komple Universal Robot Kiti

Kablo veya hortum sabitlemek için çeşitli cobot tekli kelepçeleri.

Cobot ayrı ayrı kelepçeler

Tek tek kelepçelere gidin
Universal Robots tutucuları ve robot uygulamaları için kablo koruma hortumu.

Evrensel Robot Kiti

Evrensel Robot kitlerine

Aksesuarlar

Vidalarla boru sabitleme kelepçesi.

Eksen 6 için kelepçe

  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)
Kelepçeler için alışveriş yapın
Robot kolu üzerindeki TRIFLEX enerji zinciri ve “New” ibaresi.

UR10(e) için yaylı çubuk tutucu

  • stabil & kalıba kadar tanımlanmış kablo yönlendirmesi
  • UR10 + UR10e için tak ve çalıştır
  • 600 mm yay çubukları için uygundur TRE.F.40.0600.1.0.B veya TRC.F.40.0600.1.0
UR10(e) yaylı çubuk tutucu için mağazaya gidin
Kablo yönlendirme için tırnaklı ve cırt cırt bantlı kablo klipsi.

Kablo Klipsi

Kablo Klipsi Satın Alın

Cobot örnek kutusu

triflex R ve cobotlar ile küçük robotlar için aksesuar içeren açık Cobot Box.
  • 1 Cobot kelepçesi, montaj braketi ve gerilim azaltıcı ile
  • 35 cm Velcro bant
  • 9 zincir baklası TRC.30.050.0

Cobot kelepçelerinin seçimi

Standart kelepçe

Robot koluna sabitlemek için triflex R cobot kelepçesi.

gerilim azaltıcı ile

triflex R Cobot kelepçesi, enerji zincirini yönlendirmek için çekme rahatlatıcılı.

gerilim azaltıcı olmadan

triflex R Cobot kelepçesi, kablo taşıma sistemi sabitlemek için.

koruyucu ile

triflex R Cobot Clamp, robot kolunda kablo yönlendirme için koruyuculu.

PMA klipsi ile

Kablo ve hortum yönlendirmesi için PMA klipsli triflex R Cobot kelepçesi.

Universal Robotlar için komple kitler

Cobot'lar için aksesuarlar

Vidalarla boru sabitleme kelepçesi.
  • Doğru montaj seçeneğini ve e-zincir® ile eksen 6 arasında yeterli mesafeyi sağlar
  • UR3(e) = TR.918.027 için uygundur
  • UR5(e) için uygun = TR.918.012
  • UR10(e) için uygun = TR.918.002

UR10(e) için fiber çubuk braketi

Robot kolu üzerindeki TRIFLEX enerji zinciri ve “New” ibaresi.

yaylı çubuk tutucu için fiber çubuk (TR.917.924)

TRIFLEX enerji zinciri, TRE ve TRC karşılaştırması.
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
  • TRC.F.40.0600.1.0
Eğri biçimli triflex R yay çubuğu.

Cobot kelepçelerinin montajı

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

triflex R TRE B hareketli uç ve turuncu ile işaretlenmiş küresel mafsal.
  • "kolay"-Tasarım
  • Doldurması çok kolay
  • Kabloyu içeri itmeniz yeterlidir

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

Bir mil üzerindeki triflex R TRL enerji zinciri sistemi.
  • "kolay" tasarımı ile hafif versiyon
  • Doldurması çok kolay
  • uygun maliyetli

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

triflex R TRC, hareketli kablo ve hortum yönlendirme için enerji zinciri.
  • Kapalı tasarım
  • Çip koruması
  • Pürüzsüz dış kontur

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar