Dil Değiştir :

Ağır hizmet tipi triflex® R (TRHD.142.300.0) özellikle yüksek kopma kuvveti, sağlam tasarımı, konveyör sistemleri için uygunluğu ve geniş, kablo dostu iç kısmı ile karakterize edilir.
igus TRHD.142.300.0'ı geliştirirken, e-zincirin® iyi ve güvenli kullanımı ile birlikte yüksek stabiliteye odaklanmıştır. Örneğin, e-zincir® taşınırken ezilme tehlikesi olmadığından dahili stop-dog sistemi büyük bir avantajdır. Buna ek olarak, küçük havalandırma delikleri e-zincirin içinden ısı dağılımını sağlar.
Bu ağır hizmet tipi 3D zincirin orijinal uygulama alanı, daha da geliştirilen e-dispenser 2.0 yardımıyla elektrikli iç deniz taşıtlarına güç sağladığı kıyı gücüdür.
Enerji veya çekme zincirinizin kullanım ömrünün sonunda igus® chainge® geri dönüşüm programı ile geri dönüştürülmesini sağlayın.
Hangi üretici olursa olsun: chainge.igus.eu

Büyük ve ağır kablolar için flanş montaj braketini kullanmanızı öneririz. Triflex R HD ile montaj braketi arasındaki vidalı bağlantı, optimum bir bağlantı oluşturur ve bu da kabloların gerilim azaltmasını kolaylaştırır.

triflex R HD'nin ucunda doğrudan gerilim azaltma mümkün değilse veya kablolar zaten farklı bir konuma takıldığı için gerekliyse, gerilim azaltma olmadan uygun maliyetli bir alternatif vardır. Bu, triflex R HD e-zincirinin güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar.


#modüler
E-dispenser, TRHD.142.300.0 için konveyör ünitesidir ve çeşitli müşteri yapılarının yanı sıra igus'un kendi dispenser çözümlerine de entegre edilebilir. E-dağıtıcı ile, şarj konnektörü de dahil olmak üzere TRHD.142, ister karada ister suda olsun, şarj edilecek araca güvenli bir şekilde indirilebilir. TRHD.142.300.0 ile bir sonraki daha küçük 125 boyuta kıyasla iki kattan fazla kırılma mukavemeti.