Dil Değiştir :



1 gerilim azaltıcılı montaj braketi TR.XX.01
2 gerilim azaltıcısız montaj braketi TR.XX.02
3 ara braket olarak montaj braketi TR.XX.02
Sabit uçta ve/veya hareketli uçta gerilim azaltma mümkündür!
Standart: ø F'de düz delik
Opsiyon: dişli burçlu, çelik, M6/M8




1 = gerilim azaltıcılı montaj braketi TL.XX.01.Z2
2 = gerilim azaltıcısız montaj braketi TL.XX.01.Z0
3 = ara braket olarak montaj braketi TL.XX.01.Z0



Yönlendirilecek kablonun daha iyi ve yumuşak hareket etmesini sağlamak için, özellikle bükülme yarıçapı son derece hassas olan kablolarda (örn. fiber optik kablolar) aşırı bükülme ve eğilme döngüleri için dengeleme sağlanmalıdır

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat