TRC + TRE fiber çubuklar için üniversal montaj seti

Fiber çubuk takmanın en kolay ve en hızlı yolu

Fiber çubuk modülleri için üniversal montaj kitleri
  • Evrensel montaj kiti, yaylı çubuk modüllerinin robot koluna göre herhangi bir konumda sabitlenmesini sağlar
  • Karışan kenarların hedefli maskelenmesi ve kablo döngülerinin önlenmesi
  • triflex® Kılavuz R, maksimum dönme hareketlerini mümkün kılmak için robot koluna yakın veya eksen 6'nın yanında
  • Küçük program değişiklikleri için bile hızlı ve kolay düzeltmeler yapın
  • Talep üzerine kısa sürede özel bağlantılar mevcuttur
  • Tüm eksenlerde ayarlanabilen triflex® e-zincir sisteminin® sabitlenmesi, ideal sıfırlama konumunu ayarlamak için fiber çubuk modülünün robot koluna göre birçok konumda sabitlenmesine olanak tanır
Robot triflex®
Universal montaj seti_sökülmüş

Üniversal montaj seti için uygun fiber çubuklar

triflex R fiber çubuk
  • Yönlü ön gerilim, robotun 3-6 eksenine sabit mesafe sağlar
  • Robotun üzerindeki bir olta ile karşılaştırılabilir
  • 700'den 2000 mm'ye kadar uzunlukta sabit ön gerilim oluşturur
  • Triflex® R enerji zinciri (TRC veya TRE.B) ve monte edilmiş yay çubuklarından oluşan önceden monte edilmiş bir tertibat olarak tedarik edilir
  • Robotta takılma olmaz ve gevşek e-zincire kıyasla daha az savrulur®
  • Triflex® R'nin otomatik olarak orijinal konumuna geri döndürülmesi

Her iki ürün için montaj talimatları

  • Basit ürünler
  • hızlı kurulum
  • sistemin uygulamaya göre kolay ayarlanması
  • stoktan temin edilebilir
  • kullanımı kolay