igus® enerji zinciri ve kablosu ile enerji verimliliğini artırın

Enerji tasarruflu enerji zincirleri ve kabloları ile enerji tüketimini %57'ye kadar azaltın

"Bakım dostu" bir Hareketli Kablo Kanalı için 10 ipucu

"e-zincir seçerken bakım açısından nelere dikkat etmeliyim®?"

Enerji zinciri ile enerji tasarrufu

Enerji zinciri ve kablo ile enerji verimliliği
Enerji zinciri ve kablo ile enerji verimliliği

Enerji tasarrufu sağlayan enerji zinciri

Makaralı enerji zinciri P4

  • 57'ye kadar daha az tahrik gücü
  • 800m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri
  • 30 kg/m'ye kadar ek yükler

Kayma yerine yuvarlanma hareketi

Makaralı enerji zincirleri
  • 37'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Seyahat mesafesi 400 metrenin üzerinde
  • 50 kg/m'ye kadar ek yükler

Daha küçük enerji zinciri

E4.1 enerji zinciri
  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Daha küçük boyutlar, daha dengeli ve daha hafif
  • 200 m'nin üzerindeki seyahat mesafeleri

Enerji tasarruflu kablo chainflex®

CF9 kontrol kablosu

CF9 kontrol kablosu
  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • En yüksek yükler için
  • TPE dış ceket

motor kablosu CF34.UL.D

  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Çok yüksek yükler için
  • TPE dış ceket

Servo kablosu CF270.UL.D

  • 17'ye kadar daha az tahrik gücü
  • Orta yükler için
  • PUR-outer ceket

igus'un enerji zincirine güvenmek neden işe yarar?®

Hareketli Kablo Kanalları için test laboratuvarı
Hareketli kablo kanalları için garanti

Şunlar da ilginizi çekebilir

chainflex kablolar
Daha fazla bilgi
enerji zinciri Teknolojiyi geliştirin ve maliyetleri azaltın