Makaralı enerji zincirleri - kayma yerine yuvarlanma

Makaralı enerji zinciri

Bir bakışta igus® makaralı enerji zincirinin avantajları:

  • Makaralı enerji zincirleri güvenlidir, yerden tasarruf sağlar ve çok az bakım gerektirir. Kablo uzunlukları %50'ye kadar azaltılabilir (festoon sistemlerine kıyasla)
  • Enerji zincirini hareket ettirmek için tahrik gücünde %37'nin altına önemli ölçüde azalma
  • 1.000 metre ve üzeri seyahat mesafeleri
  • 10 m/s'ye kadar yüksek hızlar için
  • Kirli uygulamalar için eşit yuvarlanma direnci

Önerilen makaralı enerji zinciri sistemleri

P4 e-zincir

Sistem P4

e-hareketli kablo kanalı P4.1

Sistem P4.1

e-zincir P4HD.56R

Sistem P4HD.1R

e-zinciri E4.1R

Sistem E4.1R

Uygulama alanları: silindir enerji zincirini kullanan pratik örnekler

E4.1 ile uygulama örneği

Makaralı enerji zinciri Gelsenkirchen'deki VELTINS Arena'da sahayı hareket ettiriyor

STS vinç üzerinde

İstifleyicide

Kepçe tekerlekli ekskavatörlerde

P4HD numune bandrol

Optimize edilmiş tasarım ile maksimum hizmet ömrü için - P4HD.56R ağır hizmet makaralı zincir

Uzun seyahat mesafeleri için test

Silindir enerji zinciri için sıkça sorulan sorular (SSS)

P4HD numune bandrol

Optimize edilmiş tasarım ile maksimum hizmet ömrü için - P4HD.56R ağır hizmet makaralı zincir

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar