Dil Değiştir :
igus® 'un enerji zincirleri, çok çeşitli koşullar altında birçok uygulamada güvenilirliklerini kanıtladıkları için yapısal olarak çok kararlı ve dayanıklıdır. igus® zincir ve kablo laboratuvarında her yıl yaklaşık 10 milyar e-zincir döngüsü gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bir enerji zincirinin bir uygulamada tam olarak ne kadar dayanacağını söyleyebiliriz.

Pratikte hayata geçirildi:
GE Healthcare'in Discovery IGS 730 X-ray cihazı zemine bağlı değildir ve bu nedenle herhangi bir pozisyonda hastaya yakın hareket ettirilebilir. E4.1 serisinden e-chain®, düşük gürültülü çalışmayı özellikle yüksek stabilite ve hizmet ömrü ile birleştirdiği için enerji kaynağı olarak seçilmiştir.

Hizmet ömrünü hızlı ve kolay bir şekilde belirleyin
Sadece birkaç tıklamayla beklenen hizmet ömrünü belirleyin ve seçtiğiniz enerji zinciri için 36 aylık bir garanti sertifikası alın.
Çok çeşitli uygulamalarda enerji zincirlerini kendiniz nasıl planlayıp optimize edebileceğinize ve maksimum hizmet ömrü için nasıl tasarlayabileceğinize dair pratik ipuçları. Bu ipuçları hiçbir şekilde uzmanlarımızdan alacağınız kişisel tavsiyelerin yerini tutamaz. Sahadaki ve ofisteki teknik danışmanlarımız, örneğin ölçümler, tasarım, kurulum ve sahada devreye alma konularında sizi desteklemekten mutluluk duyacaktır.