Dil Değiştir :

Enerji zinciri sistemlerimizin en önemli avantajı, çok çeşitli veri kablolarını ve enerji tedarikçilerini tek bir sistemde güvenli bir şekilde barındırabilmeleridir. Farklı medyaları nasıl ayıracağınıza dair seçenekler sundunuz. Örneğin, veri yolu ve motor kabloları arasındaki minimum mesafeleri koruyun. Pnömatik, elektrik kabloları ve hidroliği aynı bölmelerde karıştırabilirsiniz. Kullanılan kabloların kalitesine ek olarak, enerji zinciri içindeki her bir kablonun düzeni ve izin verilen alan sistemin hizmet ömrü için önemlidir. Çeşitli ayırma seçenekleri, enerji zincirlerinin her uygulamanın özel gereksinimlerine uyarlanmasına olanak tanır. Bu bölümde ayrıntılı öneriler sunulmaktadır.
Maksimum kablo çapı, seçilen enerji zincirinin ve enerji borularının net yüksekliğine eksi bir boşluk alanına karşılık gelir. Bu minimum rezerv, örneğin elektrikli yuvarlak kablolar için %10 ve hidrolik hortumlar için %20'dir. Bir enerji zinciri, bir sonraki kabloya veya duvara minimum bir yanal boşluk bırakıldığında ideal olarak doldurulur. Kablonun yapısına, dinamiklerine ve hizmet ömrüne bağlı olarak daha fazla rezerv sağlanmalıdır. İstisnai durumlarda, dolgu daha sıkı da olabilir. Lütfen bu konuda bizimle iletişime geçin.
Elektrik kabloları en az %10, hidrolik hortumlar ise %20 boşluk alanı gerektirir.
Maksimum kablo çapı, her enerji zinciri serisi için ilgili ürün sayfasında ve ilgili katalog bölümünde belirtilmiştir.

Çapları çok farklı olan kablo ve hortumlar ayrı ayrı döşenmelidir. Bunun için seperatörler kullanılır. Kablolar ve hortumlar hiçbir şekilde birbirine dolanmamalıdır. Bu nedenle, yan yana birkaç benzer kablo veya hortum bulunan bir bölmenin açıklık yüksekliği kablo/hortum çapının bir buçuk katından fazla olmamalıdır.
Kablo veya hortum ağırlığı enerji zincirinin genişliği boyunca simetrik olarak dağıtılmalıdır. Farklı dış kılıf malzemelerine sahip kablo ve hortumların birbirine yapışmasına izin verilmemelidir. Ayrı ayrı döşenmeleri gerekebilir.

Bir enerji zincirinin iç ayrımını hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olarak yapılandırın
Kablolar, her zaman uzunlamasına yönde serbestçe hareket edebilecek ve yarıçaptaki enerji zincirine herhangi bir gerilme kuvveti uygulamayacak şekilde döşenmeli ve sabitlenmelidir. Yüksek hareket hızlarına ve çok sayıda yük değişimine sahip uygulamalarda, kablolar yatay olarak ayrılmadan üst üste döşenmemelidir. Bunun için kılavuz değerler 0,5 m/s üzerindeki hareket hızı ve 10.000 p.a üzerindeki yük değişimleridir. igus® iç ayırma bunun için güvenli bir çözüm sunar.

Enerji zincirinizin bükülme yarıçapı, dolumunuzdaki en kalın veya en sert kablo veya hortuma bağlıdır. Bükülme yarıçapları kablo veya hortum üreticisinin önerilerine göre ayarlanmalıdır. Minimumdan daha büyük bir yarıçap seçmek hizmet ömrünü uzatacaktır. Kablolar ve hortumlar için minimum bükülme yarıçaplarının belirtilmesi normal sıcaklıkları ifade eder. Diğer bükülme yarıçapları önerilebilir.
Elektrik kabloları için yuvarlak kablo, enerji zinciri sistemleri için güvenli, modüler ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Hidrolik hortumlar çalışma sırasında çoğunlukla uzunlamasına gerilir. Gerilim azaltma uygulandığında bu durum dikkate alınmalıdır. Daha fazla hortum uzunluğu hesaba katılabilir veya gerilim azaltma uygulanabilir. Bazı durumlarda, hareketli uçta tek taraflı gerilim azaltma tolere edilebilir.

Neredeyse tüm durumlarda, tüm igus enerji zincirlerinin/enerji tüplerinin geniş, pürüzsüz, yuvarlak temas yüzeyleri hidrolik hortumları aşınmaya karşı korumak için yeterlidir. Ekstrem durumlarda, rollclip sonradan takılabilir. Çapraz çubukta hortumlar, kendileriyle birlikte dönen bir dizi plastik silindirle temas eder. Ekstrem durumlar arasında özellikle yumuşak kılıf malzemeleri, özellikle küçük bükülme yarıçapları ve son derece dinamik yükler yer alır. Deneyimlerimiz, tüm uygulamaların %95'inden fazlasının makaralı klipsler olmadan çözülebileceğini göstermektedir.

Bir enerji zincirinin iç ayrımını hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olarak yapılandırın

Enerji Zinciri Mağazası
100.000'den fazla ürün ile: Küçük, orta ve büyük enerji zincirlerinden özelleştirilmiş çözümlere kadar.

Bilgi Bankası enerji zinciri
Enerji zinciri ile ilgili en önemli bilgilerin yanı sıra soru ve cevapları da burada bulabilirsiniz.

Çevrimiçi seminer
Konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanın.

Blog: enerji arzı
Blogumuzda enerji tedariki hakkında ilginç bölümler bulabilirsiniz.