yanma davranışı-enerji zinciri

Enerji zincirinin igumid ile ateşleme davranışı® G ve NB

Yanma davranışı igumid® NB

  • UL94 sınıflandırması - V2
  • VDE 0304 Bölüm 3/5.70 Sınıflandırma - IIb
  • DIN 4102 Yapı malzemelerinin yanıcılığı - B2
  • Lütfen mevcut V0 varyantları hakkında bilgi alın

easy chain

easy chain
  • Uygun maliyetli
  • Yanıcılık sınıfı UL94-V2
  • Temiz oda uygulamaları için uygundur

F17 e-zincir serisi

F17 e-zincir serisi
  • kir tutmayan dış kontur
  • Entegre gerilim azaltıcılı montaj braketi
  • Geniş iç yükseklik, dar dış genişlik

Yangın davranışı igumid® G

  • Test yöntemi VDE 0304 Bölüm 3/5.70
  • UL94'e göre test: Ekipman ve cihazlardaki bileşenler için plastiğin yanıcılığına yönelik standart testler - Sınıflandırma: 3,2 ve 1,6 mm gövde kalınlığında 94 H
  • DIN 4102'ye göre test Yapı malzemelerinin ve bileşenlerinin yangın davranışı - Sınıflandırma: Yapı malzemesi sınıfı B 2
  • Talep üzerine kendi kendini söndürme özelliğine sahip özel varyantlar (UL94-V2 veya UL94-V0)

E2/000 e-zincirler®

E2/000 e-zincirler®
  • Orta ölçekli ve istikrarlı sistem
  • 150m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri için
  • Basit kurulum

E4.1 e-chains®

E4.1 e-chains®
  • "arka kavrama sayesinde yüksek stabilite"
  • Sessiz çalışma
  • Hızlı montaj