Dil Değiştir :

Hızlı ve akıllı: tek bir sistemde veri, enerji, sıvı ve havanın arızaya karşı güvenli yönetimi
Örneğin depolama ve geri alma makineleri için dar, kompakt alanlar ve hızlı koridor hareketi, bara sistemleri için yaygın uygulama senaryolarıdır. En büyük dezavantajları ise standart olarak sadece enerji iletimi için kullanılabilmeleri, temizlenmelerinin zor ve bakımlarının pahalı olmasıdır. Sadece enerjiyi değil, aynı zamanda verileri, sıvıları ve havayı da aynı anda yatay ve dikey olarak yönlendirebilmek için igus®, busbar sistemine alternatif olarak micro flizz® kablo taşıyıcı sistemini geliştirmiştir. Bu sistemle, 6 m/s'ye kadar hareket hızları ve 4 m/s2'ye kadar ivmeler mümkündür.
micro flizz® alüminyum bir kanal içinde hareket eden plastik bir enerji zincirinden oluşur. Dar bükülme yarıçapı için son derece esnek chainflex® kontrol, veri ve motor kablolarına ek olarak, enerji zinciri hortumu 10 Gbit/s'ye kadar veri hızlarına sahip fiber optik kabloları da taşıyabilir.
Kullanıcı kullanılan bus kablosunun iletim özelliklerini izlemek isterse, igus® artık micro flizz®'de akıllı durum izleme sistemi CF.D'yi kullanma seçeneği sunuyor. Akıllı plastik yeniliği, kablonun iletim özelliklerindeki değişiklikleri önceden algılar ve değiştirilmesi gerektiğinde kullanıcıyı zamanında bilgilendirir. Bu, bakımın önceden planlanmasını sağlar ve beklenmedik sistem kesintilerini önler.

vinç elektrifikasyonu ve sınırlı kurulum alanına sahip uygulamalar için
Çeşitli güç kaynağı seçenekleri ve göz önünde bulundurulması gereken bir dizi çalışma koşulu olduğundan, doğru sisteme karar vermek zor olabilir. Bir alternatife karar vermeden önce olası enerji besleme sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Çelikten yapılmış sistemlerin aksine, igus'un® plastikten yapılmış enerji zinciri sistemleri aşınmaya ve korozyona dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.