Dil Değiştir :

Kontrol listesi karmaşık satın alma kararlarında yardımcı olur
Makinelerde güç aktarımı için kullanılan fonksiyonel üniteler çok sayıda elektrik kablosuna, özellikle de CF8xx kablo serisinin bu yeni nesli gibi ince ve ucuz kontrol kablolarına ihtiyaç duyar. Genellikle metre ile satılan birçok kablo benzer tasarıma ve aynı elektriksel özelliklere sahiptir. Ancak nadir durumlarda, sözde uygun maliyetli kablolar karmaşık makinelerin ve uygulamaların gereksinimlerini karşılar. Bu durum genellikle daha sonra arıza sürelerine ve yüksek bakım maliyetlerine yol açarak kullanım ömrü maliyeti (LCC) ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) üzerinde olumsuz bir etki yaratır.
Bundan kaçınmak ve hatta maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için, bu ücretsiz teknik dokümanda sunulan kontrol listesi karar vericilere değerli yardımlar sağlayabilir. Liste, hat seçimi için en önemli faktörleri sunmakta ve gerekli parametrelerin tüm karar vericilere uygunluğunu göstermek için bir örnek kullanmaktadır.

1980'lerin ortalarından bu yana, makine ve sistem üreticileri tarafından enerji zinciri sistemlerine getirilen teknik gereksinimler artmaya devam etmiştir. Hareket mesafeleri daha uzun, hareketler daha hızlı ve bükülme yarıçapı daha küçük hale geldi. Çekirdek ve kılıf hasarı, kılıf aşınması ve tirbuşon, makine üreticileri ve son müşteriler için sonuçlardı. igus® bu zorluğun üstesinden geldi ve Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği içinde, yüksek mekanik gerilime dayanabilecek kablolar geliştirdi.
Kendi test laboratuvarlarında yapılan kapsamlı testlerin ardından, demet bükümlü, kısa döşeme uzunluklu, gerilimli çekirdek elemanlı ve köşebent dolgulu ekstrüde dış kılıflı kabloların beklentileri aştığı kısa sürede anlaşıldı. Ürün yelpazesi şu anda çok çeşitli uygulamalar için 1.350'den fazla kablo içermektedir. igus®, hangisi önce gelirse, 10 milyon çift vuruşa kadar 4 yıllık bir hizmet ömrünü garanti eder.

UL onaylı: chainflex® dünya çapında saygın bir test kuruluşundan en yüksek onayı aldı
Kablolarımıza gönül rahatlığıyla 4 yıl garanti veriyoruz, çünkü 3.800 m²'lik test laboratuvarımızdaki 30 yılı aşkın deneyimimiz ve 700 paralel test ile kablolarımızın hizmet ömrü hakkında güvenilir tahminlerde bulunabiliyoruz.
igus® şimdi bu vaadini chainflex®-kablo için onaylatan ilk Alman şirketidir. ABD enstitüsü "Underwriters Laboratories", ayrıntılı bir sertifikasyon sürecinde "igus ® 4 yıllık chainflex® kablo garantisi ve yılda 2 milyar test döngüsüne dayalı hizmet ömrü hesaplayıcısı" ifadesinin doğruluğunu onayladı. Bu, Köln merkezli şirketi Avrupa'da bir reklam beyanının doğruluğunun bir test kuruluşu tarafından onaylandığı ilk şirket haline getiriyor. Gelecekte, igus®'a atıfta bulunan benzersiz B129699 numarasıyla UL pazarlama etiketi ile etiketlenmemiş hiçbir chainflex® kablosu dünyanın herhangi bir yerindeki fabrikadan çıkmayacaktır.
Portföyde bulunan ve stokta mevcut olan 1350'den fazla kablonun toplam 1044'ü halihazırda klasik UL onayına sahiptir. Bu, ABD'de bir sistemin sorunsuz bir şekilde devreye alınması için bir ön koşuldur. Bu nedenle sistemlerin Amerika'ya ihracatı sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir. UL onayı ve UL pazarlama etiketi kombinasyonu artık sorunsuz ihracatı iki kat daha fazla garanti ediyor.
Bu beyanlar, tüm yatırım süreciniz için güvenilirlik ve planlama güvenliği yaratır; harici bir kuruluş tarafından onaylandıkları için şimdi daha da fazla! Chainflex® kablosu için sertifikalı çevrimiçi hizmet ömrü hesaplamasıyla bunu kendiniz deneyin:
En iyi kabloyu hızlı ve kolay bir şekilde kendiniz seçin:

3.800 m² üzerinde test edilmiştir
Garantili güvenilirlik için iki milyar yıllık test döngüsü.

chainflex kataloğu
chainflex tutar: Dünya çapında kablo testlerinde 1 numara.