... askı uygulamalarında beş kat daha uzun ... SEW EURODRIVE MOVILINK ile® DDI ...

Aramidli CFSPECIAL.192 kablo ve 4.200 N üzeri çekme kuvveti.
Hibrit kablo CFSPECIAL.192.H207.15.04

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler:

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CFSPECIAL.192.H207.15.04 (4G1.5+2x(2x1.0)C+HF50-0.9/2.95)C17.0199377
Depoda raflar ve taşıma sistemi bulunan otomatik depolama sistemi.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar