SRU'lar ve servis sistemleri için hareketli kablo kanalları, kablolar, rulman teknolojisi ve sensörler

  • 7/24 kullanım için bakım gerektirmez
  • Azaltılmış kurulum alanı ve ağırlık
  • Sessiz ve düşük titreşimli
  • Kolay kurulum
  • Hızlı teslimat
  • Hizmet ömrü çevrimiçi olarak hesaplanabilir
  • Minimum sipariş miktarı olmadan komple sistemler veya münferit bileşenler

SRU'lar, mekik sistemleri vb. için seçilmiş ürünler.

e-chain autoglide 5
  • Enerji, veri, hava ve sıvılar tek bir sistemde
  • 4m/s hız, 80m seyahat
  • %88 alüminyum oluklara kıyasla daha kısa montaj süresi
basic flizz
  • Busbar sistemlerine alternatif
  • Sessiz, bakım gerektirmeyen ve kurulumu kolay
  • 6m/s'ye kadar çalışma hızları
  • Küçük alanlara sığar
e-chains guidelok slimline P ve P.S
  • 50m yüksekliğe kadar asılı uygulamalar için
  • Servis için kolay erişilebilirlik
  • Teknenin uzunluğunu %80'e kadar azaltın ve böylece maliyet ve ağırlıktan tasarruf edin
chainflex kablolar
  • En yüksek yükler için geliştirilmiştir
  • Özellikle dar büküm yarıçaplarının yanı sıra soğuk ve aşındırıcı ortamlar için uygundur
  • 4 yıl chainflex garantisi
ModuleConnect
  • Birçok ayrı konnektör yerine tek bir konnektör modülü
  • Geleneksel dikdörtgen konnektörlere göre %50 kadar daha hafif
  • Aralarından seçim yapabileceğiniz 100 ek parça

Beyaz kağıt

Rulman arızalarını önleyin

  • Bakım maliyetlerini azaltın ve plansız arıza sürelerini ortadan kaldırın
  • Hizmet ömrünü uzatın ve sistem verimliliğini artırın
  • Zamandan tasarruf edin - anomalilerin nedenlerini daha hızlı tespit edin

Müşterilerimiz tarafından başarıyla kullanılmaktadır

guidelok slimline P, SIVAplan GmbH & Co. KG depolama sistemlerinde
autoglide 5
Malzeme taşıma uygulamaları

Testleri kendi test laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz