... FANUC ölçüm sistemi ... kuru ortamlar için ...

İç yapısı görünen chainflex CF211 kablosu ve kumda aşınma testleri.
Ölçüm sistemi kabloları chainflex® CF211.041/CF211.042

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm]Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CF211.041(2x(2x0.18)+5x0.5)C7,54979
CF211.042 (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56298

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar