Dil Değiştir :

Burası hareketli kablolar için dünyanın en büyük laboratuvarıdır. 3.800 m² test alanı ve 64 sistem üzerinde 800'den fazla paralel test ile size en yüksek kalitede teknoloji sunmak için yılda 2 milyardan fazla çift vuruş gerçekleştiriyoruz.
igus® iş birimleri chainflex® ve readycable®, elektrikli sürücülere doğrudan bağlantı için metre ile satılan ve konnektörlü kablolar geliştirmekte ve üretmektedir. Elektrikli tahrikler aracılığıyla hareket, elektrik şebekesinden veya bir bataryadan gelen elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesiyle oluşturulur. chainflex® kabloları bu nedenle elektrik enerjisini taşıma ve böylece takım tezgahları, robotlar veya taşıma makineleri gibi makineleri harekete geçirme aracıdır.

Sürücü teknolojisi alanında, ürün portföyümüzde geniş bir üst düzey kablo yelpazesine sahibiz. Enerji zincirindeki çok küçük bükülme yarıçapları, uzun hareket mesafeleri veya aşırı sıcaklıklarla birlikte kablolar için genellikle büyük zorluklar oluşturur. Test laboratuvarımızdaki çok sayıda test sayesinde, en zorlu uygulamalar ve aşırı koşullar için en yüksek kalite ve uzun hizmet ömrü gereksinimlerini karşılayan kablolar sağlayabiliyoruz.

Hibrit teknoloji birkaç yıldır trend olan bir konudur. Makine tasarımcılarının motora enerji besleyen ve aynı zamanda dönüş yönü veya hız veya ivme gibi hareket verilerini frekans invertörüne geri besleyen tek bir kabloya sahip olmak istedikleri açıktır. Kablo ve konnektör için kurulum alanından tasarruf etmenin yanı sıra, müşteri doğal olarak ikinci bir kablonun ve ek malzemenin ek işlem maliyetlerinden de tasarruf eder.
CF220.UL.H (PVC ceketli) ve CF280.UL.H (PUR ceketli) kablo serilerinde tüm bu avantajları dikkate alıyoruz. Beckhoff, SEW veya Siemens gibi çeşitli üreticilerin sürücüleriyle tam uyumlu olabilmek için elektrik damarı kesit kombinasyonu sürekli olarak genişletilmektedir. Üreticinin gereksinimlerine olan bu bağlılığı, parça numarasında "H" harfinden sonra gelen rakamla karakterize ediyoruz. Bu, müşterilerimize, parça numarasının "H" adresinden itibaren aynı olması durumunda, herhangi bir elektriksel risk almadan kılıf malzemesi olarak PVC ve PUR arasında serbestçe seçim yapabilme avantajını sunar. Bu da önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir.
Sürücü kabloları konusu şu anda enerji yönetimi blogumuzda da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Özellikle hibrit kablolar hakkında birçok ilginç makale var - en son teknik gelişmeleri doğrudan üreticiden öğrenin!

chainflex® hizmet ömrü hesaplayıcısı
Kullanım ömrü hesaplayıcısına git
readycable® Çevrimiçi yapılandırma
Çevrimiçi yapılandırıcıya gidin"chainflex®...dünyada evinizde" - doğal olarak sürücü teknolojisi için de
Tüm kablolarımız, dünya çapında kullanılmalarını sağlayan birçok onaya sahiptir.
Standartlar dünyasına ilişkin pek çok bilgiyi size göndermekten mutluluk duyacağımız bir kitapçıkta özetledik.