FANUC ölçüm sistemi ... ağır yağ kontaminasyonu için ...

Endüstriyel uygulamalar için chainflex CF111.D enerji zinciri kablosu, 36 ay garantili.
Ölçüm sistemi kabloları chainflex® CF111.041.D/CF111.042.D

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

Teknik veriler

Parça No.Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi [mm²]Dış çap [mm] Bakır endeksi [kg/km]Ağırlık [kg/km]
CF111.041.D (2x(2x0.18)+5x0.5)C7,54980
CF111.042.D (3x(2x0.18)+6x0.5)C8.56299

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar